Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

TCP 0,1A - Disjoncteur de protection d'appareils thermique
0712107

Disjoncteur thermique à 1 canal pour la protection des récepteurs sur 250 V AC / 72_V_DC en cas de surcharge. Pour l'installation sur les blocs de jonction porte-fusible et les interfaces pour fusible à lame plate de forme C selon la norme ISO 8820-3. Avec une intensité nominale fixe : 0,1 A

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Remise en service rapide sans pièce détachée après une panne grâce la capacité de redémarrage
Rééquipement facile des installations avec des fusibles plats automobiles grâce à un modèle de connecteur identique
Déverrouillage de l'installation en cas de maintenance via l'interrupteur intégré