CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
sans homologation Ex | 600 V | 140 A | 14 - 2 |
ATEX
Identifiant de lhomologation: KIWA17ATEX0022UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
440 V | 64,5 A | |||
Conducteurs souples uniquement | 440 V | 55 A |
EAC Ex
Identifiant de lhomologation: KZ 7500525010101950IECEx
Identifiant de lhomologation: IECExKIWA17.0009UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 113 A | 1 - 35 | ||
Conducteurs souples uniquement | 550 V | 101 A | 1 - 25 |
CCC
Identifiant de lhomologation: 2020322313000628DNV GL-EX
Identifiant de lhomologation: TAE00003K6Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Certification partielle EEx e II | 440 V | 32 A | - 2,5 |
ATEX
Identifiant de lhomologation: KIWA17ATEX0022UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 113 A | |||
Conducteurs souples uniquement | 550 V | 101 A |