Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SSK 0525 KER-EX - Blocs de jonction simple
0501059

Bloc de jonction de traversée, connectique : Raccordement vissé, section : 0,2 mm2-4 mm2, AWG 24-12, largeur : 6,2 mm, coloris : blanc, type de montage : NS 32, matériau d'isolement : Céramique

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Montage sur profilé G NS 32
Type compact
Répartition facile du potentiel grâce au pontage en chaîne