AKG 35 BK - Bloc de jonction
0424039

Bloc de jonction, tension nominale: 300 V, intensité nominale: 125 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 35 mm2, section : 2,5 mm2 - 35 mm2, montage: Barre collectrice de N, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles