UGSK/S + GS
-
Bloc de jonction avec sectionnement à glissière
0313085
Bloc de jonction avec sectionnement à glissière, avec élément coulissant, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 41 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 6 mm2, 1er étage, section : 0,5 mm2 - 10 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris
Section de raccordement
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Bloc de jonction de traversée |
Gamme de produits | UGSK |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,31 W |
Section nominale | 6 mm² |
1er étage | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M4 |
Couple de serrage | 1,5 ... 1,8 Nm |
Longueur à dénuder | 11 mm |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Section du conducteur AWG | 20 ... 8 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 20 ... 10 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 conducteurs rigides de même section | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Int. nom. | 41 A |
Courant de charge maximal | 57 A (pour section de conducteur 10 mm²) |
Tension nominale | 500 V |
Section nominale | 6 mm² |
Largeur | 8,2 mm |
Hauteur | 61 mm |
Profondeur sur NS 32 | 57,6 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 52,7 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 60,2 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 125 °C |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | oui |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Référence | 0313085 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Clé de vente | BE1233 |
Product key | BE1233 |
GTIN | 4017918001681 |
Poids par pièce (emballage compris) | 32,727 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 31,376 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
FB 10- GSK/S - Pont de jonction 0305174
-
EB 2- 8 - Pont d'insertion 0202154
-
EB 3- 8 - Pont d'insertion 0202141
-
EB 10- 8 - Pont d'insertion 0202138
-
GS-GSK/S - Glissière 0305116
-
DSBJ- 8/13-GSK/S - Connecteur transversal/pont 0305828
-
SBJ 2- 8/13-GSK/S - Barre de pontage 0305239
-
EB 4- 8 - Pont d'insertion 0202142
-
EB 1/3/5/7-8 - Pont d'insertion 3072340
-
EB 1/3/5-8 - Pont d'insertion 3072341
-
PSB 3,5/8,5/6 - Bornier de test 0305297
-
D-UGSK - Flasque d'extrémité 0304023
-
SCPI 4-8 - Fiches de court-circuitage 3070424
-
ATS-U S - Séparateur 1742991
-
STSL-GSK - Séparateur 0305226
-
TS-GSK - Séparateur 0304214
-
ATS-GSK - Séparateur 0304227
-
SBS 8:UNBEDRUCKT - Carte de marquage 1007235
-
TS-UK 6-T - Séparateur 3072820
-
ATS-U L - Séparateur 1742989
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Profilé percé 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1052002
-
ZB 8 CUS - Ruban de repérage ZB 0825011
-
UC-TM 8 - Repères pour blocs de jonction 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824597
-
UCT-TM 8 - Repères pour blocs de jonction 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1052413
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
E/UK - Butée 1201442
-
E/UK 1 - Butée 1201413
-
PSBJ-GSK/S FARBLOS - Bornier de test 0305394
-
PSBJ-GSK/S WH - Bornier de test 0305310
-
PSBJ-GSK/S RD - Bornier de test 0305323
-
PSBJ-GSK/S BU - Bornier de test 0305336
-
PSBJ-GSK/S YE - Bornier de test 0305349
-
PSBJ-GSK/S GN - Bornier de test 0305352
-
PSBJ-GSK/S VT - Bornier de test 0305365
-
PSBJ-GSK/S GY - Bornier de test 0305378
-
PSBJ-GSK/S BK - Bornier de test 0305381
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Tournevis 1205066
Avantages
Avec les ponts et les glissières, les dispositifs de mesure ou relais de protection peuvent être commutés individuellement.
Pour cela, les glissières sont mises en contact avec la barre de pontage en fonction des tâches de commutation.
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2