UGSK/S - Bloc de jonction avec sectionnement à glissière
0305080

Bloc de jonction avec sectionnement à glissière, sans élément coulissant, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 41 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 6 mm2, 1er étage, section : 0,5 mm2 - 10 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Avec les ponts et les glissières, les dispositifs de mesure ou relais de protection peuvent être commutés individuellement.
Pour cela, les glissières sont mises en contact avec la barre de pontage en fonction des tâches de commutation.