PSB 6/5/6 - Bornier de test
0205290

Bornier de test, nombre de pôles: 1, coloris: argenté

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

La prise de test sûre est réalisée avec des fiches de test femelles PSB ...
Pour les PSB 6/5/6, le point test de 4 mm de diamètre est utilisé
Toutes les alvéoles pour fiche de test sont vissées dans la ligne de pontage