Supervisión y protección

Supervisión y protección

Protección frente a sobretensiones

Con las soluciones de Phoenix Contact logrará la máxima seguridad posible para su instalación.

Volver a Instalaciones de cubierta

Categorías

Para proteger de forma óptima distintas partes de la instalación de instalaciones de cubierta frente a descargas de rayo directas y sobretensiones, es necesario el uso de cajas de strings. Phoenix Contact ofrece una amplia gama de distintas cajas de strings listas para la instalación y para conexión inmediata para sus instalaciones de cubierta.

Sus ventajas

  • Todos los juegos en cajas (IP65) protegidas contra el polvo y las salpicaduras de agua
  • Instalación rápida mediante preconfeccionado de los juegos fotovoltaicos
  • Amplia gama de cajas de strings en existencias
  • Creación en poco tiempo de soluciones específicas para el cliente
  • Conexión libre de mantenimiento de strings fotovoltaicos con conexión SUNCLIX o tecnología de conexión push-in
  • Instalación y puesta en servicio rápidas
  • Combinación de equipos de conmutación adecuada a la norma gracias a la aplicación de la norma DIN EN 61439

Protección contra sobretensiones

Protección contra sobretensiones para instalaciones de cubierta FV  

Los sets FV preconfeccionados protegen de forma fiable instalaciones de cubierta

Con sus juegos preconfeccionados, Phoenix Contact ofrece soluciones de sistema fiables que protegen los inversores directamente delante de las entradas de tensión continua y/o alterna.

Para ello, los acoplamientos de sobretensiones se derivan directamente al potencial de masa. Gracias a un volumen de prestaciones adaptado, se pueden ofrecer en muy poco tiempo nuevas variantes.

Conexión

Para la conexión de los strings fotovoltaicos, las cajas de strings están equipadas con nuestros pasamuros SUNCLIX o con prensaestopas en bornas push-in. Los conectores SUNCLIX de Phoenix Contact así como las bornas push-in combinan las ventajas de una instalación fácil y una conexión fiable y libre de mantenimiento.

Desconexión y separación

Ofrecemos tanto desconexión de emergencia como un interruptor seccionador y protección contra sobretensiones en un equipo. A través de un interruptor de paro de emergencia, se puede desconectar la instalación fotovoltaica de manera remota y se ofrece la máxima seguridad en caso de mantenimiento y peligro.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio


Protección contra sobretensiones y accesorios fotovoltaicos

Cajas de strings para la conexión y protección de instalaciones fotovoltaicas