Gestión de la alimentación

Gestión de la alimentación

Para redes eléctricas estables

Logre una gestión de la alimentación fiable con un esfuerzo de ingeniería bajo.

Los sistemas de generación de energía descentralizados tienen que contribuir a una elevada estabilidad de la red. Los explotadores de la red responsables establecen en sus condiciones de conexión a la red para instalaciones fotovoltaicas los rangos que deben mantenerse para la frecuencia y la tensión de red así como la potencia reactiva. Para controlarlos, los reguladores para sistema de generación de energía registran en los puntos de enlace de la red la tensión y la potencia reactiva aplicadas.

Sobre esta base, se determinan los valores de regulación correspondientes para los inversores. La solución formada por el hardware y el software de Phoenix Contact permite que el esfuerzo de ingeniería al regular la alimentación sea bajo.

Sus ventajas

  • Cumplimiento de la directiva de conexión gracias a la certificación de nuestro regulador del sistema de generación de energía según VDE-AR-N 4110/20
  • Funcionamiento fiable de la instalación y fácil conexión a la red mediante el cumplimiento de todas las condiciones de conexión técnicas
  • Las soluciones de automatización inteligentes se encargan de que los gastos de ingeniería y servicio se mantengan bajos
  • Gracias al software preprogramado podrá poner en servicio rápidamente sus sistemas de generación de energía
  • Las interfaces abiertas permiten ampliaciones específicas para el cliente
Sistema de control para la regulación de la alimentación  

Sistema de control para la regulación de la alimentación

Certificado según VDE-AR-N 4110/-20

Tanto si se trata de una planta de cogeneración, una instalación de energía eólica o fotovoltaica: los sistemas de generación de energía, que alimentan en la red de media o alta tensión alemana, deben incluir desde este año una unidad de regulación certificada, el denominado regulador del sistema de generación de energía. Si hasta ahora bastaba una declaración del fabricante, ahora se precisa un certificado otorgado por un organismo de certificación acreditado según DIN EN ISO/IEC 17065. Nuestro regulador del sistema de generación de energía está certificado según VDE-AR-N 4110/-20 y de este modo implementa las especificaciones de potencia activa y potencia reactiva, así como la supervisión de las condiciones de tensión en el punto de conexión a la red.

Conjunto de aparamenta para la regulación de la alimentación  

Conjunto de aparamenta para la regulación de la alimentación

Solución completa

Con nuestra solución de armario de control lista para la instalación para la regulación de la alimentación hemos agrupado todos los componentes necesarios, como el sistema de control, la tecnología de red y la fuente de alimentación, en una carcasa. Con esta solución completa también podrá alimentar la corriente de su sistema de generación de energía según VDE-AR-N 4110/-20 a la red eléctrica.

Integración de la red

Medidor de energía en la aplicación  

El medidor de energía registra parámetros importantes de una instalación fotovoltaica

Con los medidores de energía con capacidad de red, podrá supervisar parámetros eléctricos in situ y de manera centralizada. De este modo, podrá compilar todos los parámetros relevantes de su instalación fotovoltaica mediante un sistema de control de pequeñas dimensiones y protocolizarlos en una base de datos SQL.

Con los medidores de energía de Phoenix Contact obtendrá la solución adecuada para una integración de la red óptima de su instalación fotovoltaica.

Regulación de la alimentación para redes eléctricas estables

Además del acoplamiento a la gestión de la alimentación del explotador de la red, la regulación de la potencia reactiva individual representa una gran reto.

Los parámetros de red en el punto de conexión a la red se registran mediante equipos de medición y se transfieren a un regulador de sistemas de generación de energía. A continuación, los valores de ajuste calculados a partir de la regulación de la potencia reactiva se envían a los inversores instalados en la instalación.

Regulación de la alimentación para redes eléctricas estables  

Regulación de la alimentación fiable gracias a componentes de automatización inteligentes de Phoenix Contact

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

Regulación flexible de instalaciones de generación de energía

Para la estabilidad de nuestras redes eléctricas.


Regulador de alimentación para sistemas de generación de energía

Certificado según VDE-AR-N 4110/4120