Para el funcionamiento eficiente de instalaciones fotovoltaicas grandes (parques fotovoltaicos) se requiere una supervisión continua hasta el nivel del segmento. El registrador de datos del tipo SOL-SC-DL listo para la instalación como componente de Integrated PV Parkmanagement asume esta función; registra todos los datos relevantes, como los datos meteorológicos, las corrientes de string y los estados del inversor, y los transmite a un sistema de gestión de datos de nivel superior. El registro automático de equipos ("Auto Detection Mode") reduce significativamente el tiempo de puesta en servicio. Además, el registrador de datos permite el almacenamiento temporal de datos.
OBSERVACIÓN IMPORTANTE
Para el funcionamiento del registrador de datos precisa una tarjeta SD con clave de licencia para Integrated PV Parkmanagement (véase la pestaña "Accesorios"). La tarjeta SD que necesita dependerá del sistema de monitoreo DC empleado.
• Memoria de configuración/programación: SD FLASH 2GB SOL IPM STD (para instalaciones con sistema de monitoreo DC de Phoenix Contact)
• Memoria de configuración/programación: SD FLASH 2GB SOL IPM ADV (para instalaciones con otro sistema de monitoreo DC)
SOL-SC-DL-1-100-2-1-1-1-0
-
Registrador de datos
1160745
Registrador de datos para registrar todos los datos relevantes en un parque fotovoltaico. Con almacenamiento temporal de datos y registro automático de equipos ("Auto Detection Mode"). Con opciones para la visualización de datos y la monitorización eficiente a través de un sistema de gestión de datos de nivel superior.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Transmisión automática de los datos tras restablecer la comunicación con el sistema de gestión de datos
Gracias al almacenamiento temporal de los datos, se evitan las lagunas en los datos de visualización y procesos
Configuración sencilla
Reducción significativa del tiempo de puesta en servicio gracias al "Auto Detection Mode"