El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Marina y offshore Automatice sus barcos y plataformas offshore de manera fiable y sencilla: con Phoenix Contact como socio competente de sistemas. Le ofrecemos soluciones potentes y fiables, también para condiciones adversas, probadas y certificadas según todas las homologaciones navales relevantes.

Buque de carga en el puerto

Nuestra capacidad innovadora, combinada con muchos años de experiencia en automatización naval convencional, son la base para hacer realidad las visiones autónomas y sostenibles de un diseño orientado al futuro del transporte marítimo mundial.

Niklas Lecker, Business Development Manager Marine and Offshore
Niklas Lecker
Barco impulsado por una cometa como sistema alternativo de propulsión de barcos

Propulsión alternativa de barcos con la fuerza del viento

Sostenibilidad y transporte marítimo ecológico (green shipping) Liderando el camino en el cambiante mundo marítimo

La sostenibilidad es el tema del momento, en la tierra, en el aire y también en el agua. El 90 % de las mercancías mundiales se transportan por una ruta marítima. El transporte marítimo representa alrededor del tres por ciento de las emisiones de dióxido de carbono.

La parte de las emisiones mundiales de CO₂ y la emisión de hollín, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre hacen que el transporte marítimo ecológico y sostenible sea un requisito previo para alcanzar los objetivos climáticos nacionales e internacionales. La OMI (Organización Marítima Internacional) quiere reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte marítimo en un 50 % hasta 2050. Las estrictas directrices sobre contaminantes en aguas nacionales e internacionales deberían contribuir a ello.

La eficiencia y la sostenibilidad son los retos a los que se enfrenta hoy en día. Mire con tranquilidad hacia el futuro con nuestras soluciones sostenibles.

Barco en el mar con iconos digitales conectados en red

Los datos inteligentes son la base de soluciones eficientes y preparadas para el futuro

Digitalización y Maritim 4.0 Conexión en red, automatización y optimización preparadas para el futuro

En todas las fases de la vida útil, la digitalización de las embarcaciones precisa nuevas tecnologías y soluciones que satisfagan los requisitos del futuro y permitan un funcionamiento digital y más eficiente. En este contexto, también resulta esencial el reequipamiento de las embarcaciones existentes y su digitalización.

En tiempos en los que se demanda un aumento de la eficiencia y la optimización de los costes de los procesos, se precisan soluciones que garanticen la competitividad de las empresas en el futuro. Además de la tecnología de automatización y de red, también le ofrecemos soluciones completas para la monitorización del rendimiento, que incluyen los routers de seguridad necesarios y soluciones de nube para toda la flota, además del software. La oferta de Phoenix Contact se completa con certificaciones marítimas válidas para los componentes correspondientes.

Barco de transporte en alta mar con contenedores

Automatización naval convencional Redundante, seguro, certificado y probado

Para garantizar el buen funcionamiento de la embarcación, los componentes marítimos se deben complementar de forma óptima y debe ser posible realizar un control y una conexión en red eficaces. Además de la propulsión y la generación de energía de la embarcación, los productos de Phoenix Contact pueden utilizarse para automatizar otros sistemas, como el servo timón o la central de la alarma de incendios.

Con el fin de implantar un sistema de señalización de alarma y monitorización fiable, también se ofrecen soluciones de red y control redundantes para el sector offshore.

Productos

Los numerosos años de experiencia y los conocimientos técnicos del sector se reflejan en soluciones extraordinarias para su industria.

Tecnologías

Nuestra experiencia para la conexión en red segura de su aplicación marítima