Reducción de la diversidad de piezas y disminución de los costes de almacenamiento Para mantener los costes de fabricación de una máquina lo más bajos posible, las soluciones de producto perfectamente adaptadas entre sí son un factor decisivo. Los accesorios normalizados y estandarizados pueden utilizarse en muchos grupos de productos. Los productos estandarizados facilitan a los montadores y técnicos de servicio la puesta en servicio y el mantenimiento mediante conceptos de diseño y mando uniformes.

Bornas para carril sobre carril DIN con amplios accesorios como puentes y rotulaciones

Visión general de la reducción de la diversidad de piezas en la fabricación de maquinaria

Mapa de imágenes interactivo: Reducción de la diversidad de piezas en la fabricación de maquinaria
Sistema de gestión de mercancías ajustado
El uso de piezas idénticas reduce los costes de almacenamiento y agiliza el sistema de gestión de mercancías. El motivo es que cada producto necesita un lugar de almacenamiento y deben introducirse en el sistema de gestión de mercancías los datos técnicos y comerciales de cada producto.
Sistema de gestión de mercancías ajustado
Producción económica
Las soluciones de producto perfectamente adaptadas entre sí son decisivas para mantener los costes de fabricación de una máquina lo más bajos posible.
Producción económica
Puesta en marcha y mantenimiento rápidos
Gracias a un concepto de diseño y manejo uniforme y estudiado, los productos estandarizados facilitan a sus montadores y técnicos la puesta en marcha y el mantenimiento.
Puesta en marcha y mantenimiento rápidos