Cajas modulares BC

Cajas modulares BC

Apoyo prospectivo de la automatización de edificios

Funciones inteligentes de la serie BC: tecnología de conexión a placa de circuito impreso que se puede elegir libremente y un conector de bus para carril de 16 polos.

Volver a Cajas para carril

Categorías

Buscar en Cajas modulares BC

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las cajas para electrónica modulares de la serie BC apuestan por aplicaciones orientadas al futuro en la automatización de edificios. Las cajas para electrónica convencen por su diseño actual, la versátil tecnología de conexión a placa de circuito impreso y un eficaz conector de bus sobre carril. Las cajas BC son aptas para el montaje directo en la pared o para su empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880.

Sus ventajas:

  • Máxima flexibilidad gracias a la elección libre de la tecnología de conexión a placa de circuito impreso y a los diferentes anchos de construcción
  • Dimensiones de la caja y de montaje conforme a la norma para el uso en distribuidores de instalación
  • Instalación rápida o reemplazo de los módulos sin disolver la red gracias al conector HBUS
  • Conector de bus para carril de 16 polos para la comunicación de módulos en serie y paralela
  • Libertad en el desarrollo de equipos, ya que la alineación de las placas de circuito impreso se realiza en tres direcciones
  • Óptima adaptación a los requisitos de los equipos gracias a distintas variantes de tapas

Total flexibilidad

Total flexibilidad  

Total flexibilidad en la selección de conexiones

La flexibilidad adquiere una nueva dimensión con la innovadora parte superior modular. Decida dónde necesita una gran cantidad de espacio y configure la parte superior de la caja en función de su aplicación. Esta es la primera caja que se adapta a sus necesidades de diseño.

  • Geometría de la caja conforme a la norma DIN 43880 para el montaje de equipos en el distribuidor de instalación
  • Integración exacta de diferentes tecnologías de conexión

Libertad en la elección de la tecnología de conexión a placa de circuito impreso

Libertad en la elección de la tecnología de conexión a placa de circuito impreso  

Libertad en la selección de conexiones

El factor decisivo para la versatilidad de la serie BC es la libre elección de la tecnología de conexión a placa de circuito impreso. Para ello, las cajas para componentes de instalación de Phoenix Contact ofrecen diferentes receptáculos de bornes:

  • BC...U11 con espacio de montaje pequeño para conexiones a placa de circuito impreso: ideal para COMBICON compact
  • BC...U22 con espacio de montaje grande para conexiones a placa de circuito impreso: para tecnologías de conexión clásicas o conectores para datos

Variantes de tapa diferentes

Variantes de tapa diferentes  

Variantes de tapa diferentes

La versatilidad, que es el concepto central de la serie BC, también caracteriza el diseño de la tapa. No importa cuáles sean las necesidades de su equipo, la tapa está disponible en versión transparente o en gris y puede sellarse.

  • La tapa transparente se abre a mano, con una placa de plástico en la parte trasera para integrar pantallas o elementos de control
  • La tapa transparente se puede sellar

Conectores de bus para carril

Conectores de bus para carril  

Conectores de bus para carril

Realice una conexión rápida y sencilla de sus módulos; el conector de bus es la clave para una concepción inteligente de equipos:
los datos y la energía se pueden transmitir en serie o en paralelo (4 x potencia, 2 x en serie, 10 x en paralelo)

  • Instalación sencilla de módulos, la red no se disuelve al reemplazar los módulos, se precisa poco cableado
  • 16 contactos dorados para la máxima conductividad

Indicadores de estado ópticos

Conductores de luz  

Indicadores de estado ópticos

Los conductores de luz HS LC para las cajas para electrónica están disponibles en distintas versiones. Si lo desea, le ofrecemos como servicio el mecanizado necesario de la caja para electrónica.

  • Los conductores de luz se ajustan de forma óptima a las cajas para electrónica
  • Montaje sencillo en la placa de circuito impreso a través de espigas de presión
  • Resistencia ESD

Acerca de las cajas modulares de Phoenix Contact

Con las cajas modulares puede proteger su placa de circuito impreso y encontrar una solución óptima para el equipo. Al mismo tiempo, se ahorra espacio, tiempo y dinero. Utilice las múltiples opciones de selección de nuestro amplio surtido. De este modo, se beneficiará de cajas seguras, duraderas y totalmente desarrolladas para equipos (semi)aptos para la industria. Nuestras cajas ofrecen una ocupación del espacio óptima mediante anchos de construcción escalonados y distintas alturas de caja.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica

Servicio


Sistema de cajas modular BC

Sistema de cajas para la automatización de edificios.