Sistemas de instalación

Sistemas de instalación

Distribución fácil y rápida de energía

Conexión segura de cables en pocos pasos sin herramienta especial - con los sistemas de instalación.

Volver a Conectores industriales

Categorías

Buscar en Sistemas de instalación

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con nuestros sistemas de instalación podrá conectar los cables de forma sencilla y flexible. En función de la aplicación, puede elegir entre una sencilla conexión de cables, una cómoda distribución de energía o una compacta conexión de equipo. Las carcasas robustas y altos índices de protección le permiten una transmisión segura de la potencia en zonas exteriores y húmedas.

Sus ventajas

  • La tecnología de conexión adecuada para cada aplicación: contacto IDC rápido, Push-in Technology sencilla y conexión por tornillo probada
  • Confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
  • Diseño flexible de la distribución de energía mediante variantes fijas y enchufables
  • Alta fiabilidad mediante carcasas robustas hasta el índice de protección IP66/IP68/IP69, con resistencia a choques IK08
  • Electrónica totalmente protegida, ya que las carcasas no se tienen que abrir ni siquiera al realizar las conexiones

Sistema de instalación IPD con Push-in Technology

Sistema de instalación IPD con Push-in Technology  

Sistema de instalación IPD con Push-in Technology

Basta con introducirlos una vez para conectarlos con seguridad: descubra una distribución de energía sencilla en campo con el sistema de instalación IPD.

El sistema de instalación IPD (Installation Power Distribution) se puede enchufar completamente y, gracias a la tecnología Push-in, permite la conexión cómoda y sin herramientas de cables de 3 y 5 polos hasta 2,5 mm². Para lograr un cableado de potencia particularmente estable a largo plazo en entornos industriales y exteriores, la instalación con IP67 está protegida contra las salpicaduras de agua y el polvo.

Conectores IPD

Conectores IPD para una instalación sencilla sin herramientas  

Conectores IPD para una instalación sencilla sin herramientas

Puede instalar los conectores IPD de forma cómoda y rápida gracias a la conexión Push-in, en el lado del equipo, y la conexión Push-Lock, en el lado de campo. El bloqueo rápido garantiza, incluso en situaciones de montaje difíciles, el montaje seguro y el intercambio sencillo de equipos en caso de servicio. Las conexiones cable a cable se pueden realizar con conectores en las variantes macho y hembra.

Pasamuros IPD

Cableado automatizado en la lámpara con IPD

Cableado automatizado en la lámpara con IPD

Los pasamuros IPD disponen en el lado del campo y del equipo de una conexión push-in. Los conductores se guían a través de la carcasa aérea y se enchufan directamente sin abrir el equipo. Esto permite una conexión cómoda incluso en áreas de difícil acceso.

Sistema de instalación QPD con conexión QUICKON

Sistema de instalación OPD

Sistema de instalación OPD

Una distribución de energía acorde con las necesidades industriales debe ser rápida y sencilla. Así lo demuestra el robusto sistema de instalación IP68/69K QPD para potencias hasta 690 V/40 A. Gracias a la acreditada conexión por corte de aislante IDC QUICKON, conectará cables de hasta 5 x 6,0 mm² sin pelar y sin herramienta especial de un modo sencillo y rápido. Puede elegir entre conexiones fijas o enchufables y crear así soluciones de distribución flexibles. También pueden realizarse fácilmente conexiones de equipo sin que sea necesario abrir el equipo. De este modo, la electrónica sensible está protegida frente a influencias del entorno.

Visión general de los productos QPD

Visión general de los productos QPD  

Visión general de los productos QPD

(1) Pasamuros
Los pasamuros son prensaestopas que pueden conectarse desde el exterior. Gracias a su empleo, ya no es necesario abrir los equipos para conectar los cables. De este modo, se garantiza la clase de protección específica del fabricante.

(2) Empalmadores de cables
El empalmador de cables es adecuado para la prolongación de cables o para la reparación. En combinación con el conector, el empalmador de cables puede utilizarse como unión acoplada flexible.

(3) Conectores
Para una rápida sustitución de equipos: en caso de mantenimiento o en instalaciones con cables preconfeccionados, este conector con contacto de protección adelantado resulta especialmente adecuado. Seguro contra inserción incorrecta.

(4) Distribuidores en T
Con ayuda del distribuidor en T compacto, puede instalarse fácilmente un cable derivado para consumidores. 

(5) Distribuidores en H
El distribuidor en H es una caja de conexión compacta, robusta y rápida de conectar. Las cuatro conexiones están conectadas paralelamente entre sí, y de este modo permiten también el uso como distribuidor en estrella.

Conectores circulares de plástico PRC con conexión por tornillo

Conectores circulares de plástico PRC con conexión por tornillo

Conectores circulares de plástico PRC con conexión por tornillo

Los conectores circulares de la serie PRC resultan ideales para la transmisión de potencia compacta y segura en aplicaciones exteriores y de edificios. Con hasta 2000 ciclos de conexión y la estanqueidad longitudinal IP X5 en estado sin enchufar, el sistema resulta extremadamente duradero y robusto. Los conectores para campo, de acoplamiento y para equipos hacen posible numerosas soluciones de conexión para casi cualquier aplicación como la conexión de equipo o la distribución de energía. La amplia variedad de accesorios, la codificación por colores y las variantes específicas para el cliente ofrecen flexibilidad adicional.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio


Instalación eléctrica industrial con QPD

La solución de instalación en instalaciones industriales de grandes dimensiones.


Sistema de instalación QPD

Confección rápida y sencilla

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/eses/web/main/products/subcategory_pages/Plug-in_connectors_P-20/6c873b9e-f8e5-4804-b375-44edbba0f763