Carcasa

Carcasas HEAVYCON

Para las condiciones de aplicación más duras

Las carcasas robustas son resistentes a la suciedad, al agua, a las vibraciones y a altas cargas mecánicas.

Volver a Conectores industriales

Categorías

  • Carcasas STANDARD
    Conectores industriales HEAVYCON STANDARD

    Los conectores industriales de la serie HEAVYCON STANDARD con el bloqueo por brida rápido y fiable son adecuados para muchas aplicaciones.

  • Carcasas EVO
    Carcasas EVO

    Ahorre costes con la innovadora serie de productos de conectores industriales.

  • Carcasa ADVANCE
    Conectores industriales HEAVYCON ADVANCE

    Los conectores industriales HEAVYCON ADVANCE obturan directamente en la pared empotrada, por lo que son aptos para entornos especialmente agresivos.

  • Lista de productos Carcasas HPR
    Carcasas para la industria ferroviaria

    Carcasas metálicas robustas HPR con bloqueo por tornillo para las exigencias de la industria ferroviaria.

Si va a usar los conectores en condiciones especialmente duras y agresivas, necesitará carcasas fiables con un índice de protección elevado. Con las carcasas combinables robustas HEAVYCON de nuestras tres series podrá realizar siempre la conexión adecuada para sus requisitos.

Sus ventajas

  • Amplia gama de productos: gran cantidad de tipos de bloqueo de carcasa para distintas aplicaciones
  • Seguridad elevada: materiales altamente resistentes y clases de protección elevadas
  • Protección contra interferencias electromagnéticas: las cajas metálicas cuentan con preparación CEM (EMC ready) gracias a superficies y juntas conductivas

Carcasas HEAVYCON STANDARD con bloqueo por brida

Carcasas HEAVYCON STANDARD  

Carcasas HEAVYCON STANDARD

Las carcasas HEAVYCON STANDARD se distinguen por un amplio surtido de carcasas robustas con diferentes direcciones de salida de los cables y bloqueos. Combine la carcasa aérea con una carcasa empotrada, de superficie o de acoplamiento en función de sus necesidades.

  • Elevada resistencia a la corrosión: las carcasas cumplen los índices de protección IP66/IP67
  • Bloqueo flexible longitudinal o transversal

En las carcasas HEAVYCON del tamaño compacto D7 puede elegir entre carcasas metálicas resistentes a la corrosión y carcasas de plástico con prensaestopas recubierto por extrusión.

 

Carcasas HEAVYCON EVO con bloqueo por brida

Carcasas HEAVYCON EVO  

Carcasas HEAVYCON EVO

Los conectores industriales HEAVYCON EVO son la solución innovadora y económica para muchas aplicaciones en las que se precisan soluciones robustas Plug & Play. Con el prensaestopas giratorio con cierre de bayoneta reducirá su almacenamiento en un 70 %.

  • Fácil manejo: determine la dirección de salida de los cables directamente en el lugar de montaje
  • Menos costes de almacenaje gracias a la reducción de la variedad de piezas, dado que la carcasa sustituye ocho carcasas aéreas usuales
  • Uso seguro y fiable: las carcasas son resistentes a los impactos hasta IK09 y cumplen los índices de protección IP66 (plástico) así como IP66/IP67 (metal)
  • Libre selección de los componentes, puesto que HEAVYCON EVO puede combinarse con todas las carcasas de aluminio conformes con la norma del mercado

 

Carcasas HEAVYCON ADVANCE con bloqueo por tornillo

Carcasas HEAVYCON ADVANCE  

Carcasas HEAVYCON ADVANCE

Cuando se trata del cableado en un entorno industrial, cada centímetro cuenta. Además, el entorno tiene a menudo un efecto agresivo sobre la conexión enchufable. Tenemos la solución para estas condiciones extremas: conectores HEAVYCON ADVANCE.

  • Ahorre espacio y costes: use bridas de sujeción en vez de una carcasa de soporte
  • Para los requisitos más duros: las carcasas cumplen los índices de protección IP66/IP67 (plástico) así como IP66/IP68/IP69K (metal)

 

Carcasas HEAVYCON HPR para aplicaciones ferroviarias

Carcasas para aplicaciones ferroviarias  

Carcasas HPR para aplicaciones ferroviarias

HEAVYCON HPR se ha concebido especialmente para el uso en la tecnología de transporte. Las carcasas aéreas, empotradas y de superficie cumplen el estándar establecido para la transmisión segura de circuitos de señales y de potencia a los vehículos ferroviarios.

  • Índices de protección IP68/IP69K
  • Amplia protección en el caso de campos de interferencias electromagnéticas
  • Tamaños de B6 a B24 y/o D7
  • Bloqueo por tornillo robusto
  • Resistentes a vibraciones y choques según IEC 61373/EN 50155

Pasacables adaptadores para conectores industriales

Pasacables adaptadores para conectores industriales  

Pasacables adaptadores para conectores industriales

Con los pasacables adaptadores HC­-CES combinará las ventajas del sistema de entrada de cables CES modular con las ventajas de los conectores industriales HEAVYCON. Guíe de forma sencilla y rápida una gran variedad de cables multipolares y medios de transmisión mediante una sola interfaz enchufable en su armario de control. Los cables pueden prolongarse o cambiarse cómodamente más tarde. Los pasacables adaptadores se montan fácilmente en carcasas empotradas de los tamaños B16 y B24. La obturación y descarga de tracción seguras se realizan con el sistema de entrada de cables CES.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores industriales 3D

Servicio


Configurador de conectores

Configuración y pedido online de conectores industriales individuales

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/eses/web/main/products/subcategory_pages/Heavy-duty_plug-in_connectors_P-20-08/1adefaa2-0770-46ee-a402-fc030070e89b