Volver a la vista general

Aplicaciones ferroviarias

Aplicación

Andén  

Relés fiables especiales para aplicaciones en transformador para ferrocarril

La norma DIN EN 50155 se aplica en el ámbito de las aplicaciones ferroviarias. De conformidad con la misma, se aplican requisitos específicos para los relés, especialmente para:

  • Tensión de servicio
    La tensión de servicio debe hallarse entre el 70 y el 125 % de la tensión nominal para ser apta para aplicaciones en transformador para ferrocarril. Por defecto, el margen es del 80 al 110 % de la tensión nominal.
  • Temperatura ambiente
    Los relés en entornos ferroviarios a menudo están sometidos a temperaturas extremas de -40 °C a +70 °C. La razón para ello es que los armarios de control, en parte, no están instalados bajo la cabina del pasajero en cajas de acero con aislamiento térmico.

Solución

Relés de acoplamiento para aplicaciones en transformador para ferrocarril  

Relés de acoplamiento con elevada resistencia a los choques y las vibraciones

Los relés de acoplamiento PLC...RW cumplen estos requisitos especiales. Debido a la conexión por resorte, estos proporcionan adicionalmente una gran resistencia a los choques y las vibraciones.
 
Sus ventajas

  • Alta resistencia a los golpes y a las vibraciones según DIN EN 50155 mediante la tecnología de resorte de tracción o push-in
  • Funcionamiento óptimo del relé mediante electrónica de amplia gama
  • Distribución de potencial que ahorra tiempo con puentes enchufables

Producto
Para estas aplicaciones, Phoenix Contact ofrece módulos de la serie PLC-…/RW.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636