Conectores para datos basados en fibra óptica

Cableado basado en fibra óptica para tasas de datos hasta 40 GBit/s

Transmisión de datos rápida y segura

Decídase por tasas de datos elevadas, tecnologías de conexión flexibles y conceptos de protección fiables.

Volver a Conectores para datos

Categorías

Buscar en Conectores para datos basados en fibra óptica

Mostrar todos los productos de esta categoría

El amplio programa de productos de Phoenix Contact le ofrece la tecnología de conexión adecuada para el cableado de fibra óptica. POF para tramos de transmisión cortos hasta 75 m, PCF para distancias medias hasta 500 m o GOF para tramos de transmisión largos hasta 50 km. Conexiones de equipo, patch panels, acoplamientos y distribuidores para carril completan la cartera de productos.

Sus ventajas

  • Cableado con seguridad para el futuro gracias a las tasas de transmisión hasta 40 GBit/s
  • Amplio espectro de aplicación gracias a los distintos tipos de fibra (POF, PCF, GOF)
  • Máxima flexibilidad mediante construcciones versátiles
  • Elevada seguridad gracias a la insensibilidad frente a interferencias electromagnéticas

Distribuidor para carriles

Distribuidor para carriles y caja de distribución  

Distribuidor para carriles

Las cajas de distribución, los distribuidores de clasificación modulares, los patch panels y las salidas de terminales para montaje mural ofrecen soluciones eficientes para el cableado de fibra óptica estructurado. Las cómodas conexiones frontales para SC-Duplex, LC-Duplex, ST-Duplex, LC-Quad y E-2000® garantizan una transmisión de datos en tiempo real segura a largo plazo.

  • Índice de protección: IP20
  • Categorías de fibra: OM1-OM4 y OS2
  • Soluciones preconfeccionadas y modulares
  • Uso flexible para la tecnología de 19 pulgadas o para el carril (solo caja de distribución)

Caras enchufables estandarizadas

Caras enchufables estandarizadas  

Caras enchufables estandarizadas

Realice soluciones de transmisión de datos flexibles y universales sobre la base de un amplio programa de conectores para datos estandarizados.

  • Conectores para datos con cable de fibra óptica de la serie M17 MPO
  • Conectores LC-Duplex compactos
  • Conectores FSMA y ST consolidados
  • SC-Duplex con tecnología Push-Pull
  • SC-RJ para POF, GOF y PCF

 

Amplio programa de cables

Elevada diversidad de conexiones  

Elevada diversidad de conexiones

Ya sea preconfeccionados o en material por metros con extremo de cable al aire: los cables y sistemas enchufables de Phoenix Contact ofrecen soluciones para distintos campos de aplicación como la automatización industrial, centros de cálculo o cableado para dispositivos.

  • Polymer Optical Fiber (POF) hasta máximo 100 MBit/s
  • Polymer Clad Fiber (PCF) hasta máximo 1 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) multimodo hasta 10 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) monomodo hasta 40 GBit/s

 

Protocolos usuales

Protocolos usuales  

Protocolos usuales

Tanto si se trata de la construcción de maquinaria e instalaciones, la automatización de edificios o la automatización de procesos, con los conectores para datos basados en fibra óptica elegirá un tipo de cableado flexible que soporta toda una serie de sistemas de bus:

  • Ethernet, Ethernet/IP, EtherCAT®
  • PROFINET, Sercos®, INTERBUS
  • PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, Modbus

 

Conceptos de protección fiables

Conceptos de protección fiables  

Conceptos de protección fiables

Los conceptos de blindaje especiales con blindaje CEM de 360° garantizan una elevada resistencia CEM y ESD del cableado de datos. Además, los conectores y cables están protegidos de forma fiable contra condiciones ambientales adversas.

  • Protección frente a temperaturas extremas
  • Protección frente a líquidos
  • Protección frente a vibraciones
  • Protección frente a luz UV

Herramientas para la confección en el campo

Confección en el campo  

Confección en el campo

Confeccione cables de fibra óptica directamente en el campo. Las herramientas de confección de Phoenix Contact permiten conexiones seguras para los procesos en el mínimo tiempo.

  • Herramientas para todos los tipos de fibras
  • Sin pegar ni pulir
  • Sets de herramientas con accesorios prácticos

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cables y líneas

Servicio

Descargas


Herramienta de fibra óptica GOF

Confección sencilla y fiable de fibras de vidrio.


Herramienta de fibra óptica POF

Confección sencilla y fiable de fibras poliméricas.