EtherNet/IP™

La red abierta

La red abierta

Interconecte en redes el entorno de la oficina e industrial: de este modo, sus datos de la máquina estarán disponibles en cualquier momento y en cualquier lugar.

Volver a Productos según protocolos

Categorías

Buscar en EtherNet/IP™

Mostrar todos los productos de esta categoría

¿Desea dirigir su automatización con mecanismos de confianza? EtherNet/IP (Ethernet Industrial Protocol) es un sistema de bus de campo industrial abierto. Este lo especifica y mantiene la organización ODVA (Open DeviceNet Vendor Association). Además, EtherNet/IP está estandarizado en la serie de normas internacionales IEC 61158.

Sus ventajas

  • Universalidad entre redes de oficina y redes industriales: mediante estándares Ethernet
  • Fácil asignación de direcciones con mecanismos Ethernet conocidos como DHCP y BootP
  • Rápida puesta en servicio y diagnóstico confortable gracias a los servidores web en dispositivos EtherNet/IP

EtherNet/IP: abierto y ampliamente extendido

Dispositivos EtherNet/IP  

EtherNet/IP: sistema de bus de campo abierto y ampliamente extendido

Confíe en un sistema de bus de campo abierto y muy extendido: con EtherNet/IP podrá utilizar el protocolo industrial CIP (Common Industrial Protocol) mediante la red Ethernet clásica.

Esto significa para usted:

  • que la compatibilidad con el hardware Ethernet utilizado hasta ahora está garantizada.
  • Podrá acceder a todos los datos del nivel de dispositivos, incluso desde Internet: mediante Ethernet y los protocolos TCP/IP así como UDP/IP.
  • EtherNet/IP también resulta adecuado para grandes cantidades de datos gracias a las elevadas velocidades de transmisión de 10/100 MBits/s (también combinables).
  • La transmisión de datos puede realizarse tanto cíclica como acíclicamente.
  • EtherNet/IP utiliza el modelo Producer/Consumer (productor/consumidor).

EtherNet/IP: componentes de E/S para cada caso de aplicación

Composición personalizada de la estación Inline  

Múltiples E/S para EtherNet/IP

En construcción modular
Nuestros acopladores de bus para EtherNet/IP permiten el servicio de estaciones de E/S modulares en el armario de control o en el campo. La arquitectura: el acoplador de bus de campo es el esclavo en la red EtherNet/IP y el maestro en el bus local.
Máxima flexibilidad: con el sistema modular de automatización Inline Modular la forma obedece a la función. Diseñe las E/S según sus requisitos y ahorre de este modo espacio en el armario de control.
Modularmente en el campo: los dispositivos de E/S de la serie Fieldline Modular le ofrecen todo tipo de libertades en la instalación de campo. Funcionales y adaptables a su aplicación.

En construcción por bloques
Extremadamente robustos: los dispositivos de la serie Axioline E en construcción por bloques para EtherNet/IP siempre ofrecen una solución personalizada con distintas variantes de caja y una elevada diversidad de funciones.
Además de las funciones digitales usuales, la comunicación IO-Link en este caso también ofrece la máxima flexibilidad.

Aisladores de red para EtherNet/IP

Aisladores de red para EtherNet/IP  

Aisladores de red para EtherNet/IP

Nuestros aisladores se emplean para la separación galvánica hasta 4 kV en redes Ethernet con hilo de cobre. De este modo, protegerá sus dispositivos Ethernet e interfaces. Asimismo, esto aumenta claramente la inmunidad a interferencias bajo requisitos industriales.

  • Los dispositivos cumplen los requisitos para aplicaciones ferroviarias según EN 50155 y EN 50121.

Switches EtherNet/IP™ para minimizar la carga de datos

Switches Ethernet industriales para EtherNet/IP  

Switches Ethernet industriales para redes EtherNet/IP™

Nuestros switches Ethernet industriales disponen de filtro Multicast para un soporte EtherNet/IP™ óptimo. Con ayuda del Internet Group Management Protocol (IGMP), se envían paquetes de datos solo a los participantes de red que también los necesitan. Así se evita el tráfico de datos innecesario, se minimiza la carga de datos en la red y se garantiza una mayor disponibilidad. Los switches gestionados de la serie 7000 soportan el IGMP Snooping y la función de consulta IGMP.

Además, el mecanismo de redundancia Device Level Ring (DLR) especificado en EtherNet/IP™ está integrado en los switches.  De este modo, logrará la máxima disponibilidad de la instalación mediante una conmutación prácticamente sin choques en menos de 3 ms en caso de fallo del medio y podrá integrar además varios equipos no aptos para DLR en un anillo DLR.

Para una fácil configuración y diagnóstico directamente en el sistema de control, los switches gestionados de la serie FL SWITCH 7000 soportan el Common Industrial Protocol (CIP).


Más información

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Más información