Soportes de contacto y contactos

Soportes de contacto y adaptadores de bornas

Con polos fijos o modulares

La tecnología de conexión adecuada para cada aplicación.

Volver a Conectores industriales

Categorías

  • Contactos
    Contactos

    Contactos engastados en distintas construcciones para múltiples requisitos.

Buscar en Soportes de contacto y contactos

Mostrar todos los productos de esta categoría

¿Desea transferir distintos medios a través de una interfaz o unir rápidamente cables en distribuidores de energía? Phoenix Contact le ofrece la solución adecuada: soportes de contacto con múltiples tecnologías de conexión para la transmisión de datos, señales y potencia.

Sus ventajas

  • Amplio ámbito de aplicación: para datos, señales, potencia y aire comprimido
  • Ahorro de tiempo gracias a las tecnologías de conexión rápida como la conexión push-in o la conexión QUICKON (IDC)
  • Reducción del tiempo de instalación mediante un innovador marco snap-in para soportes de contacto modulares
  • Conectores individuales: hasta seis módulos combinables en una carcasa B24
  • Protección contra enchufado incorrecto mediante codificación con perfiles de plástico

Soportes de contacto HEAVYCON: para cada aplicación la tecnología de conexión adecuada

Con nuestros soportes de contacto le ofrecemos interfaces totalmente compatibles y de combinación flexible en todos los tamaños usuales en el mercado.
Las tecnologías de conexión rápida como la conexión push-in o por corte de aislante QUICKON permiten conectar conductores en pocos segundos. Los soportes son compatibles en cuanto al enchufe con otras tecnologías de conexión como la conexión crimpada.

Soportes de contacto modulares: todo en una carcasa

Combine los módulos adecuados de nuestra amplia oferta para su aplicación: HEAVYCON modular incluye más de 50 soportes de contacto para la transmisión de potencia, señales y datos, así como para aplicaciones neumáticas.
El innovador marco snap-in con resortes de encaje estables permite un rápido montaje. El marco snap-in se adapta a todas las carcasas de las series HEAVYCON STANDARD, EVO y ADVANCE. Los módulos y los marcos son compatibles con el estándar del mercado.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores industriales 3D

Servicio


Configurador de conectores

Configuración y pedido online de conectores industriales individuales