Volver a la vista general

Ejecuciones de carcasa ADVANCE

Las carcasas ADVANCE de Phoenix Contact se han desarrollado de acuerdo con las normas CECC 75 301-802. Según sus requisitos, elija entre tres ejecuciones de carcasa.

Carcasas de plástico

Carcasa ADVANCE: ejecución de plástico  

Carcasas de plástico ADVANCE

Las carcasas de plástico ADVANCE recubiertas por extrusión con prensaestopas son rentables y ofrecen al mismo tiempo gran resistencia contra la suciedad, el agua y las vibraciones.

Resultan especialmente adecuadas para las aplicaciones siguientes:

  • construcción de máquinas e instalaciones
  • industria automovilística
  • construcción de armarios de control
  • instalaciones de energía eólica

El material de la carcasa es muy robusto y de larga duración. La poliamida utilizada es extremadamente resistente contra los efectos de los golpes según DIN EN 50102.

Carcasa metálica

Carcasa ADVANCE: ejecución estándar  

Carcasas metálicas ADVANCE

Las carcasas metálicas ADVANCE son de fundición de aluminio muy resistente a la corrosión. Las interfaces sensibles se protegen de forma segura, también de las influencias EMC.
Son adecuadas para los campos de aplicación siguientes:

  • industria automovilística
  • construcción de máquinas e instalaciones
  • técnica de medición, control y regulación

Carcasa metálica para aplicaciones exteriores

Carcasa metálica ADVANCE para aplicaciones exteriores  

Carcasa metálica ADVANCE para aplicaciones exteriores

La carcasa para exteriores ADVANCE con recubrimiento de polvo negro y juntas resistentes a los rayos UV es la solución adecuada para los requisitos medioambientales más exigentes y entornos agresivos.
Son adecuadas para los campos de aplicación siguientes:

  • industria química
  • industria ferroviaria
  • instalaciones offshore

Datos técnicos

 Carcasa de plásticoCarcasa metálicaCarcasa metálica para aplicaciones exteriores
Material de la carcasaPoliamidaFundición de aluminio,
resistente a la corrosión
Fundición de aluminio,
resistente a la corrosión
Material de la superficie--Recubrimiento de polvo, negro
Material del bloqueoAcero inoxidableAcero inoxidableAcero inoxidable
Material de la juntaNBRNBR, conductivaVitón
Temperatura ambiente
(servicio)
-40 °C … +100 °C-40 °C … +125 °C-40 °C … +125 °C
Índice de protección
(en estado enchufado)
IP66/67 (0,2 bar, 24h)
NEMA 12
IP66/68 (0,2 bar, 24h)/IP69K
NEMA 4/4X
IP66/IP68 (0,2 bar, 24h)/IP69K
NEMA 4/4X

Volver a la vista general
Más información
  • Ejecuciones de carcasa ADVANCE

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores industriales 3D