Este tipo de tenazas de crimpado universal y ampliamente utilizado se basa en el principio de las tijeras y está disponible con matrices para diferentes tipos de conexión del contacto. Cada sección tiene aquí su propio nido de matriz. Por lo tanto, debe prestarse atención explícita a un posicionamiento correcto. Para un procesamiento preciso y rápido, las estaciones de troquelado están etiquetadas con la sección de cable correspondiente.
Tenaza de crimpado, tipo de conexión del contacto: punteras con o sin aislamiento, normas/disposiciones: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F, sección mín. 0,14 mm2, sección máx.: 16 mm2, para punteras TWIN de hasta 2 x 6 mm2, adaptación de la sección automática, matriz giratoria, introducción lateral y frontal, compresión: cuadrado