El sistema de asistencia al operario clipx WIRE assist para una preparación de conductores eficiente

El sistema de asistencia al trabajador para la preparación de conductores

El sistema de asistencia al operario clipx WIRE assist permite un tratamiento de los conductores eficiente. El sistema respaldado por software guía al usuario por el proceso del tratamiento de conductores semiautomático, controla automáticamente los equipos de salida relevantes y le facilita la información necesaria tomando como base los datos CAE.

Sus ventajas

  • Uso cómodo gracias a las interfaces de usuario intuitivas y a la adopción sencilla de datos de programas CAE
  • Alta seguridad de procesos gracias a la preparación de conductores con ayuda de software y con accionamiento directo de los equipos
  • Aumento de la eficiencia y flexibilidad gracias a la posibilidad de empleo móvil y al posicionamiento óptimo de la herramienta manual, las herramientas automáticas y los sistemas de impresión

El sistema de asistencia al operario para una preparación de conductores eficiente

En la fabricación industrial de armarios de control, los procesos siguen estando condicionados por una gran cantidad de pasos de trabajo manuales. Sobre todo el mecanizado y la preparación de conductores presentan todavía un gran potencial por explorar. Esta actividad, que requiere mucho tiempo, acapara, por lo tanto, más de la mitad del tiempo de trabajo de la fabricación de armarios de control. El sistema de asistencia del operario clipx WIRE assist de Phoenix Contact es una "herramienta" que ayuda a aprovechar al máximo este potencial para obtener rentabilidad y flexibilidad.

El sistema de asistencia al operario clipx WIRE assist asistido por software para una preparación de conductores eficiente

Preparación de conductores asistida por software

Seguridad de procesos gracias a la preparación de conductores con ayuda de software

La información de cableado necesaria para la ejecución asistida por software de los procesos se extrae de los programas CAE convencionales. La información se alimenta al sistema de clipx WIRE assist. Una función de editor integrada permite además recopilar datos de forma manual.

Tomando los datos como base, se guía al operador con ayuda del software clipx WIRE assist por el proceso de fabricación de conductores semiautomáticos. Al hacerlo se controlan directamente los equipos del sistema y se muestra en el monitor automáticamente la información necesaria para el procesamiento y cableado posteriores de manera comprensible y visualmente mejorada.

Una mujer trabaja en un sistema de asistencia al trabajador clipx WIRE assist

Diseño de estaciones de trabajo ergonómicas

Flexible gracias al diseño ergonómico y la movilidad

El banco de trabajo ajustable en altura clipx WIRE assist cumple los requisitos de ergonomía. El sistema ofrece la ventaja de poder cambiar la posición de trabajo entre sentada y de pie y sirve también para adaptarse al tamaño corporal o a la tarea realizada. El posicionamiento óptimo de los sistemas de impresión y las herramientas automáticas en la zona de trabajo del taller acorta las vías de manipulación y aumenta así la ergonomía.

El sistema de asistencia del operario se apoya en cuatro ruedas giratorias industriales con frenos, que permiten moverlo. Esto permite utilizar el sistema de manera descentralizada donde se deba trabajar y reduce los desplazamientos innecesarios.

Sistema de asistencia del operario basado en los principios Lean

Sistema de asistencia del operario basado en los principios Lean

Estructurado gracias al uso del principio 5S

El concepto del sistema se basa en los principios Lean como, por ejemplo, el principio 5S.
Estos principios ayudan a eliminar el caos y a poner orden.

El uso de insertos de espuma dura de varias capas, en los que cada herramienta y medio auxiliar tiene una entalladura predefinida, permite obtener el resultado con el menor tiempo de búsqueda y acceso. Esto permite acceder de forma óptima a las herramientas que se utilizan con mayor frecuencia, mientras que las que se utilizan con menor frecuencia se colocan en un entorno más amplio.

Diseño modular e individual del sistema de asistencia del operario El diseño modular del sistema ofrece al usuario el grado de libertad necesario para configurar su puesto de trabajo.

Colocación de las máquinas autónomas en el banco de trabajo del sistema de asistencia al trabajador clipx WIRE assist
Diseño modular del sistema de asistencia al trabajador clipx WIRE assist
Sistema de asistencia al trabajador clipx WIRE assist con el equipamiento completo
Colocación de las máquinas autónomas en el banco de trabajo del sistema de asistencia al trabajador clipx WIRE assist

Las herramientas automáticas y los sistemas de impresión se pueden colocar en la superficie del tablero de la mesa. Los accesorios como tomas de corriente, estanterías y contenedores para guardar los materiales residuales pueden fijarse directamente en el banco de trabajo del sistema si resulta necesario.

Diseño modular del sistema de asistencia al trabajador clipx WIRE assist

Las herramientas automáticas y los sistemas de impresión pueden acoplarse directamente al banco de trabajo del sistema de asistencia al trabajador con los accesorios correspondientes y ahorrando espacio. En los brazos de soporte y las columnas se colocan guías para acomodar accesorios adicionales.

Sistema de asistencia al trabajador clipx WIRE assist con el equipamiento completo

La colocación de los equipos en altura y la orientación del trabajo son muy flexibles y también se pueden ajustar según las necesidades personales y los requisitos de la tarea de trabajo.

Con la ayuda del sistema de guiado de conductores, se puede almacenar un gran número de conductores diferentes y disponer de ellos directamente en la herramienta cortacables y de corte a medida.

Sistema de asistencia al trabajador clipx WIRE assist

El sistema de asistencia al operario para una preparación de conductores eficiente
clipx WIRE assist

El uso de sistemas de asistencia al operario aumenta la productividad, la seguridad de procesos y garantiza un proceso de fabricación sin problemas. Con clipx WIRE assist, Phoenix Contact ofrece una herramienta controlada por software para la preparación de conductores y el cableado eficientes.

Ir al folleto
Sistema de asistencia al operario clipx WIRE assist