El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Supervisión de strings fotovoltaicos para la monitorización de su instalación fotovoltaica

Supervisión de strings fotovoltaicos

En la monitorización de instalaciones fotovoltaicas, la medición de strings fotovoltaicos es un componente central para incrementar la eficiencia. Detección de fallos y medidas correctivas específicas: el sistema de monitorización de strings fotovoltaicos SOLARCHECK le informa con fiabilidad de la potencia de su instalación fotovoltaica. Con este sistema podrá reaccionar de forma inmediata a las pérdidas de potencia de strings individuales a causa de, p. ej., paneles dañados o contactos y cableados defectuosos.

Sus ventajas

  • Reducción de costes y menor esfuerzo de cableado, ya que no se precisa ninguna fuente de alimentación adicional en la caja de conexiones del equipo
  • Diseño flexible de cajas de strings mediante variantes de 4 y 8 canales
  • Instalación con ahorro de espacio gracias a un diseño compacto
  • Integración sencilla en sistemas de monitorización gracias a la comunicación Modbus/RTU
  • Monitorización de los contactos de indicación remota a través de una entrada digital adicional

Visión general del producto Sistema de monitorización de strings fotovoltaicos SOLARCHECK

Sistema de monitorización de strings fotovoltaicos SOLARCHECK
Módulo de medición de tensión SOLARCHECK
Monitorización de strings fotovoltaicos SOLARCHECK
Módulo de medición de tensión SOLARCHECK
Sistema de monitorización de strings fotovoltaicos SOLARCHECK

El sistema modular SOLARCHECK para la monitorización de strings fotovoltaicos está compuesto por distintos equipos para la medición de corriente y tensión y el correspondiente módulo de comunicación.

Módulo de medición de tensión SOLARCHECK

El módulo de comunicación recopila los valores de los módulos de medición y los envía a su sistema de control central. Al mismo tiempo, sirve para la alimentación de los módulos de medición en campo. El módulo de comunicación puede integrarlo como dispositivo Modbus/RTU fácilmente en una red existente.

  • Para la conexión y la recogida de valores de medición de hasta ocho módulos de medición
  • Preparación de datos para la transmisión a sistemas de control de orden superior
  • Alimentación de los módulos de medición conectados

Monitorización de strings fotovoltaicos SOLARCHECK

En un módulo de medición de corriente de tan solo 22,5 mm de ancho, los parámetros de sus instalaciones fotovoltaicas se determinan sin contacto mediante sensores Hall y se envían al módulo de comunicación. Hay variantes de 4 y 8 canales.

  • Medición de corriente de 8/4 canales hasta 20 A DC
  • Detección de corrientes inversas hasta -1 A
  • Entrada digital para la monitorización de p.ej. los contactos de indicación remota de los módulos de protección contra sobretensiones
  • Alimentación a través del módulo de comunicación

Módulo de medición de tensión SOLARCHECK

Con el módulo de medición de tensión podrá medir tensiones continuas hasta 1500 V. El módulo resulta adecuado tanto para mediciones en sistemas fotovoltaicos conectados a tierra como aislados. Utilice la medición de tensión también fuera del sistema de monitorización de forma flexible como equipo analógico sencillo.

  • Medición de tensión de hasta 1500 V DC en cualquier sistema fotovoltaico conectado a tierra
  • Conexión y alimentación a través de la entrada analógica destinada para ello del módulo de medición de corriente SOLARCHECK de 8 canales
  • Emisión del valor de medición de tensión como señal analógica
  • También puede eliminarse opcionalmente de la conexión SOLARCHECK y utilizarse por separado

Caja de strings de 1500 V DC para 20 strings con monitorización de strings fotovoltaicos

Así de fácil resulta la monitorización de strings fotovoltaicos con SOLARCHECK

Puede pasar los cables de alimentación rápida y fácilmente a través de los orificios del módulo de medición. El cable de comunicación de 2 conductores sirve al mismo tiempo como fuente de alimentación de los módulos de medición. De esta forma, podrá alimentar con un módulo de comunicación, sin fuente de alimentación adicional, hasta 16 módulos de medición. El módulo de medición de solo 22,5 mm concentra los cables en poco espacio. Esto ahorra espacio en el armario de control. Combine módulos de medición de corriente de 4 y 8 canales para sincronizar el sistema de forma óptima en su aplicación.

Ejemplo de aplicación: monitorización de strings fotovoltaicos

Con el dispositivo de medición podrá medir hasta 64 corrientes continuas y 8 tensiones continuas al mismo tiempo. En la construcción completa puede operar 16 módulos de medición en un módulo de comunicación. El cable de comunicación de 2 hilos sirve al mismo tiempo como suministro de energía de los módulos de medición. De este modo, para esta estructura solo se necesita una fuente de alimentación central en el módulo de comunicación.

Automatización y visualización
Utilice el registro de datos de funcionamiento continuo y la gestión de datos. Así mejorará la efectividad y la productividad de su instalación fotovoltaica. Las herramientas de automatización y visualización de Phoenix Contact le ofrecen además la posibilidad de interconectar instalaciones al aire libre en todo el mundo. De este modo, podrá registrar y evaluar datos continuamente. La estructura de registro abierta del sistema SOLARCHECK le ofrece una integración sencilla y rápida en su entorno de software individual.

Representación gráfica de la topología de un sistema de monitorización de strings fotovoltaicos

El módulo de comunicación reúne los valores medidos de los módulos de medición de corriente y los transmite a un sistema de control de orden superior a través del RS-485 (Modbus).

  • Con cada uno de los módulos de medición de corriente registrará hasta ocho y/o cuatro corrientes de string.
  • Se pueden conectar como máximo ocho módulos de medición de corriente del tipo que desee a un módulo de comunicación.
  • El cable de comunicación de 2 conductores sirve al mismo tiempo como fuente de alimentación de los módulos de medición. Por lo tanto, no necesitan ninguna fuente de alimentación adicional en el campo.
  • El módulo de medición de tensión se conecta a la entrada analógica prevista de los módulos de medición de corriente de 8 canales y también se alimenta a través de estos.
  • Todos los valores de medición se pueden leer a través de registros abiertos a partir del módulo de comunicación.
Monitorización inteligente de la energía
Productos y servicios para su gestión de la energía

Gestionar la energía de forma sencilla: nuestra innovadora y coordinada gama de sensores y tecnología de medición le ahorra mucho esfuerzo en la adquisición de datos de energía. Las soluciones de comunicación y los servicios digitales orientados al futuro le ayudan a integrar, procesar y preparar los datos.

Folleto
El folleto Energy Monitoring en horizontal con E-Paper en la tablet