Fuentes de alimentación con la máxima funcionalidad

Fuentes de alimentación con la máxima funcionalidad

Potencia y fiabilidad

QUINT POWER para la máxima disponibilidad de su planta.

Volver a Fuentes de alimentación

Categorías

Buscar en Fuentes de alimentación con la máxima funcionalidad

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las potentes fuentes de alimentación QUINT POWER garantizan con nuevas funciones la máxima disponibilidad de la planta. La incomparable SFB Technology y el control funcional preventivo incrementan la disponibilidad de su aplicación. Los umbrales de señalización y las curvas características, como la tensión de salida, pueden adaptarse individualmente.

Las fuentes de alimentación QUINT POWER inferiores a 100 W ofrecen una combinación única de control funcional preventivo y una potente reserva de potencia con el mínimo tamaño.

Sus ventajas

  • La SFB Technology dispara los interruptores automáticos estándar de forma selectiva mientras que los consumidores conectados en paralelo siguen funcionando
  • El control funcional preventivo notifica estados de funcionamiento críticos antes de que se produzcan fallos
  • Sencilla ampliación de la instalación mediante un boost estático; arranque de cargas difíciles mediante un boost dinámico
  • Elevada inmunidad a interferencias mediante descargadores de gas integrados y más de 20 ms de tiempo buffer de fallo de red
  • Ahorro de espacio en la caja de control gracias al diseño estrecho y plano
  • Las fuentes de alimentación con la máxima funcionalidad forman parte del sistema COMPLETE line

Ajuste personalizado de QUINT POWER

¿Necesita una fuente de alimentación con ajustes personalizados?

Mediante el configurador puede adaptar de forma óptima su fuente de alimentación QUINT POWER a su aplicación: ajuste de forma personalizada distintos parámetros, p. ej. umbrales de señalización, curvas características o la tensión de salida, y pida su fuente de alimentación personalizada a partir de 1 unidad.

Potentes

QUINT POWER con SFB Technology  

QUINT POWER con SFB Technology

Las potentes fuentes de alimentación QUINT POWER con SFB Technology, control funcional preventivo y ajustes adaptables garantizan la disponibilidad de su planta. 

En el rango de potencia por debajo de 100 vatios, QUINT POWER también ofrece una combinación única de control funcional preventivo y potente reserva de potencia con el mínimo tamaño. Seleccione además su QUINT POWER para el rango de potencia bajo con conexión push-in o por tornillo.

Seguridad funcional

QUINT POWER para la máxima seguridad de servicio  

QUINT POWER para la máxima seguridad de servicio

QUINT POWER cumple los requisitos de seguridad funcional (SIL) y garantiza la máxima seguridad de servicio. En el modo paralelo y conectado a diferentes fases, la carga se alimenta de forma segura incluso en caso de problemas de tensión de entrada.

Emplee la variante Plus de la fuente de alimentación de 20 A o la combinación de QUINT POWER con el módulo de redundancia activo QUINT S-ORING en aplicaciones con una seguridad funcional de hasta un nivel de integridad de seguridad SIL 3 (IEC 61508). 

QUINT POWER con 110 V DC

QUINT POWER con 110 V DC  

QUINT POWER con 110 V DC

Con la nueva fuente de alimentación QUINT POWER con 110 V DC en la salida, la conexión en serie de varias fuentes de alimentación tiene un final. Gracias a la nueva fuente de alimentación, las aplicaciones suministran hasta un margen de tensión de 135 V DC con solo un equipo. La solución ideal para la tecnología de procesos y la técnica de la energía.

SFB Technology

SFB Technology - Las partes importantes de la instalación siguen funcionando  

La SFB Technology dispara interruptores automáticos

Para poder activar magnéticamente y, por lo tanto, rápidamente los interruptores automáticos estándar, las fuentes de alimentación deben poder suministrar a corto plazo un múltiplo de la corriente nominal.

Con la SFB Technology (Selective Fuse Breaking), es decir, la corriente nominal séxtuple durante 12 ms, se dispone de esta reserva de corriente dinámica. Los flujos de corriente defectuosos se desconectan selectivamente, el error se delimita y las partes importantes de la instalación permanecen en funcionamiento.

Control funcional preventivo

El control funcional preventivo visualiza estados de funcionamiento críticos y los notifica al sistema de control antes de que se produzcan fallos  

El control funcional preventivo notifica estados de funcionamiento críticos

La tensión y la corriente de salida se controlan de forma permanente. El control funcional preventivo visualiza estados de funcionamiento críticos y los notifica al sistema de control antes de que se produzcan fallos. La supervisión remota se realiza a través de salidas conmutadas activas y contactos de relé flotantes.

Parametrización personalizada

Adaptación de umbrales de señalización y curvas características  

Adaptación de umbrales de señalización y curvas características

Parametrice fácilmente y con exactitud fuentes de alimentación mediante el PC o el equipo terminal móvil. Por ejemplo, puede ajustar umbrales de señalización y la tensión de salida, así como adaptar individualmente curvas características.

Ampliación de instalaciones

Ampliación de instalaciones con el POWER BOOST  

Ampliación sencilla de instalaciones con el POWER BOOST

El boost estático suministra hasta un 125 % de la corriente nominal de forma continua en ampliaciones de instalaciones. Para arrancar cargas difíciles, se dispone de hasta 5 segundos de boost dinámico con el doble de corriente nominal.

Con distintas funciones para la máxima disponibilidad de la planta

Las potentes fuentes de alimentación QUINT POWER proporcionan, con distintas funciones en diferentes rangos de potencia, la máxima disponibilidad de su planta. Ya sea con SFB Technology, ajustes personalizados y descargador de gas integrado o con ahorro de espacio y energía con distintos tipos de conexión: QUINT POWER garantiza de forma fiable la alimentación de su planta.

Fuente de alimentación, monofásicaFuente de alimentación de 100 W
> 100 W< 100 W
SFB Technologyx 
Control funcional preventivoxx
Posibilidad de pedido preajustadox 
Elección entre conexión push-in o por tornillo x
Reserva de potencia boost estáticoxx
Reserva de potencia boost dinámicoxx
Descargador de gas integradox 
Equipo con poca profundidad x
Diseño robustoxx
Elevado rendimientoxx

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuente de alimentación personalizable para la máxima disponibilidad de la instalación

Servicio


Fuente de alimentación QUINT POWER con 40 A

Gran potencia y alta disponibilidad de la planta

Continuous power

La solución para un sistema fiable de alimentación de corriente

Continuous power
Más información
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/eses/web/main/products/subcategory_pages/Power_supply_units_P-22-03/fe33ddbe-218c-4e46-97b4-6f12d82de835