Fuente de alimentación - QUINT4-PS/1AC/24DC/10/+
2904616

Fuente de alimentación QUINT POWER conmutada en primario para montaje sobre carril, con curva característica de salida opcional y tecnología SFB (Selective Fuse Breaking), pintura de protección y MOSFET de desacoplamiento integrado, entrada: monofásica, salida: 24 V DC/10 A


Detalles de producto




Entrada de control (configurable) Rem Potencia de salida ENCENDIDA/APAGADA (SLEEP MODE)
Por defecto Potencia de salida ENCENDIDA (>40 kΩ/24 V CC/puente abierto entre REM y SGnd)
Funcionamiento AC
Estructura de la red Red en estrella
Margen de tensión nominal de entrada 100 V AC ... 240 V AC
Rango de tensión de entrada 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %
Derating < 100 V AC (1 %/V)
Rigidez dieléctrica máxima 300 V AC 60 s
Tensión de red del país típica 120 V AC
230 V AC
Tipo de tensión de la tensión de alimentación CA
Extracorriente de cierre típ. 15 A (a 25 °C)
Integral de corriente de irrupción (I2t) < 0,9 A2s
Limitación de tensión de la corriente de cierre 15 A (después de 1 ms)
Gama de frecuencias AC 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 %
Gama de frecuencias (fN) 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 %
16,7 Hz (según EN 50163)
Tiempo de puenteo de fallo de red típ. 53 ms (120 V AC)
típ. 55 ms (230 V AC)
Absorción de corriente 3,4 A (100 V AC)
2,8 A (120 V AC)
1,5 A (230 V AC)
1,5 A (240 V AC)
Potencia nominal absorbida 274 VA
Circuito de protección Protección contra sobretensiones transitorias; Varistor, descargador de gas
Factor de potencia (cos phi) 0,94
Tiempo de conexión < 1 s
Tiempo de conexión típico 300 ms (del MODO SUSPENSIÓN)
Fusible de entrada 8 A (Lento, interno)
Selección del fusible adecuado para la protección de entrada 10 A ... 16 A (Característica B, C, D, K o comparable)
Corriente de derivación a tierra (PE) < 3,5 mA
0,7 mA (264 V AC, 60 Hz)
Funcionamiento DC
Margen de tensión nominal de entrada 110 V DC ... 250 V DC
Rango de tensión de entrada 110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 %
Derating < 110 V DC (1 %/V)
Tipo de tensión de la tensión de alimentación CC
Absorción de corriente 3 A (110 V DC)
1,3 A (250 V DC)

Rendimiento típ. 92,8 % (120 V AC)
típ. 93,8 % (230 V AC)
Característica de salida U/I Advanced
Smart HICCUP
FUSE MODE
Tensión nominal de salida 24 V DC
Rango de ajuste de la tensión de salida (Uset) 24 V DC ... 28 V DC (con potencia constante)
Corriente nominal de salida (IN) 10 A
Boost estático (IBoost est.) 12,5 A
Boost dinámico (IDyn.Boost) 20 A (5 s)
Selective Fuse Breaking (ISFB) 60 A (15 ms)
Disparo magnético de fusible A1...A6 / B2...B6 / C1...C3 / Z1...Z6
Derating > 60 °C ... 70 °C (2,5 % / K)
Resistencia de recirculación ≤ 35 V DC
Protección contra sobretensión en la salida (OVP) < 30 V DC (protección doble con desconexión)
Desviación de regulación < 0,5 % (Modificación de la carga estática 10 % ... 90 %)
< 4 % (Modificación de la carga dinámica 10 % ... 90 %, (10 Hz))
< 0,25 % (cambio de tensión de entrada ±10 %)
Ondulación residual < 50 mVPP (con valores nominales)
Resistente al cortocircuito
Vaciado constante
Potencia de salida 240 W
300 W
480 W
Potencia aparente 336 VA (120 V, UOUT = 24 V, IOUT = boost est.)
345 VA (230 V, UOUT = 24 V, IOUT = boost est.)
Disipación máxima de circuito abierto < 4 W (120 V AC)
< 4 W (230 V AC)
Disipación de carga nominal máxima < 19 W (120 V AC)
< 16 W (230 V AC)
Potencia disipada SLEEP MODE < 3 W (120 V AC)
< 3 W (230 V AC)
Factor de cresta típ. 1,57 (120 V AC)
típ. 1,59 (230 V AC)
Tiempo de ascenso < 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %)
Posibilidad de conexión en paralelo sí, para redundancia y aumento de potencia
Posibilidad de conexión en serie
Señal
Señal a tierra SGnd Potencial de referencia para Out1, Out2 y Rem
Señal Out 1 (configurable)
Digital 24 V DC 20 mA
Por defecto 24 V DC 20 mA 24 V CC para UOut > 0,9 x USet
Señal Out 2 (configurable)
Digital 24 V DC 20 mA
Analógico 4 mA ... 20 mA ±5 % (Carga ≤400 Ω)
Por defecto 24 V DC 20 mA 24 V CC para POut < PN
Señal relé 13/14 (configurable)
Por defecto cerrado (Uout > 0,9 Uset)
Digital 24 V DC 1 A
30 V AC/DC 0,5 A

Entrada
Tipo de conexión Conexión por tornillo
Sección de conductor rígido mín. 0,2 mm²
Sección de conductor rígido máx. 2,5 mm²
Sección de conductor flexible mín. 0,2 mm²
Sección de conductor flexible máx. 2,5 mm²
Conductor/punto de embornaje flexible con puntera con manguito de plástico mín. 0,25 mm²
Conductor/punto de embornaje flexible con puntera con manguito de plástico máx. 2,5 mm²
Conductor/punto de embornaje flexible con puntera sin manguito de plástico mín. 0,25 mm²
Conductor/punto de embornaje flexible con puntera sin manguito de plástico máx. 2,5 mm²
Sección de conductor AWG mín. 24
Sección de conductor AWG máx. 14
Longitud a desaislar 6,5 mm
Par de apriete mín. 0,5 Nm
Par de apriete máx. 0,6 Nm
Salida
Tipo de conexión Conexión por tornillo
Sección de conductor rígido mín. 0,2 mm²
Sección de conductor rígido máx. 2,5 mm²
Sección de conductor flexible mín. 0,2 mm²
Sección de conductor flexible máx. 2,5 mm²
Conductor/punto de embornaje flexible con puntera con manguito de plástico mín. 0,25 mm²
Conductor/punto de embornaje flexible con puntera con manguito de plástico máx. 2,5 mm²
Conductor/punto de embornaje flexible con puntera sin manguito de plástico mín. 0,25 mm²
Conductor/punto de embornaje flexible con puntera sin manguito de plástico máx. 2,5 mm²
Sección de conductor AWG mín. 24
Sección de conductor AWG máx. 14
Longitud a desaislar 6,5 mm
Par de apriete mín. 0,5 Nm
Par de apriete máx. 0,6 Nm
Señal
Tipo de conexión Conexión push-in
Sección de conductor rígido mín. 0,2 mm²
Sección de conductor rígido máx. 1 mm²
Sección de conductor flexible mín. 0,2 mm²
Sección de conductor flexible máx. 1,5 mm²
Conductor/punto de embornaje flexible con puntera con manguito de plástico mín. 0,2 mm²
Conductor/punto de embornaje flexible con puntera con manguito de plástico máx. 0,75 mm²
Conductor/punto de embornaje flexible con puntera sin manguito de plástico mín. 0,2 mm²
Conductor/punto de embornaje flexible con puntera sin manguito de plástico máx. 1,5 mm²
Sección de conductor AWG mín. 24
Sección de conductor AWG máx. 16
Longitud a desaislar 8 mm

Tipo de señalización LED
Contacto de señal sin potencial
Salida de señal activa Out 1 (digital, configurable)
Salida de señal activa Out 2 (digital, analógica, configurable)
Contacto remoto
Señal a tierra SGnd
Salida de señal
POut > 100 % (El LED se ilumina en amarillo, potencia de salida > 240 W)
UOut > 0,9 x USet (El LED se ilumina en verde)

Número de fases 1,00
Tensión de aislamiento entrada/salida 4 kV AC (ensayo de tipo)
2 kV AC (Ensayo individual)
Frecuencia de conmutación 90 kHz ... 110 kHz (Nivel de transductor auxiliar)
50 kHz ... 245 kHz (Nivel de transductor principal)
35 kHz ... 700 kHz (Nivel PFC)

Tipo de producto Fuente de alimentación
MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 1165000 h (25 °C)
> 700000 h (40 °C)
> 321000 h (60 °C)
Directiva de protección del medio ambiente Directiva RoHS 2011/65/UE
WEEE
Reach
Propiedades de aislamiento
Clase de protección I
Grado de polución 2
Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos)
Corriente 5 A
Temperatura 40 °C
Tiempo 247000 h
Texto adicional 120 V AC
Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos)
Corriente 5 A
Temperatura 40 °C
Tiempo 247000 h
Texto adicional 230 V AC
Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos)
Corriente 10 A
Temperatura 25 °C
Tiempo 288000 h
Texto adicional 120 V AC
Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos)
Corriente 10 A
Temperatura 25 °C
Tiempo 345000 h
Texto adicional 230 V AC
Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos)
Corriente 10 A
Temperatura 40 °C
Tiempo 112000 h
Texto adicional 120 V AC
Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos)
Corriente 10 A
Temperatura 40 °C
Tiempo 138000 h
Texto adicional 230 V AC

Anchura 50 mm
Altura 130 mm
Profundidad 125 mm
Medida de montaje
Distancia de montaje derecha/izquierda 5 mm / 5 mm
Distancia de montaje arriba/abajo 50 mm / 50 mm
Montaje alternativo
Anchura 122 mm
Altura 130 mm
Profundidad 53 mm

Tipo de montaje Montaje sobre carril
Indicaciones de montaje alineable: PN ≥50 %, horizontal 5 mm, al lado de las partes activas 15 mm, vertical 50 mm
alineable: PN <50 %, horizontal 0 mm, arriba vertical 40 mm, abajo vertical 20 mm
Posición para el montaje Carril horizontal NS 35, EN 60715
Con pintura de protección

Clase de combustibilidad según UL 94 (carcasa / bornes) V0
Material de la carcasa Metal
Ejecución del capuchón Acero inoxidable X6Cr17
Ejecución de los elementos laterales Aluminio

Condiciones ambientales
Índice de protección IP20
Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 75 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -40 °C ... 85 °C
Altura de fijación ≤ 5000 m (> 2000 m, observar derating)
Clase de clima 3K22 (según EN 60721-3-3)
Humedad del aire máx. admisible (servicio) ≤ 100 % (a 25 °C, sin condensación)
Choque 18 ms, 30g, por dirección en espacio (según IEC 60068-2-27)
Vibración (servicio) 5 Hz ... 100 Hz búsqueda de resonancia 2,3g, 90 min., frecuencia de resonancia 2,3g, 90 min. (según DNV GL clase C)

Aplicaciones para trenes EN 50121-3-2
EN 50121-4
EN 50121-5
EN 50163
IEC 62236-3-2
IEC 62236-4
IEC 62236-5
HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance Conformidad con tensión de salida UOut
Norma - Limitación de corrientes armónicas de la red EN 61000-3-2
Norma - Seguridad eléctrica IEC 61010-2-201 (SELV)
Atmósfera potencialmente explosiva IEC 60079-0
IEC 60079-7
IEC 60079-11
IEC 60079-15
Norma - Tensión baja de protección IEC 61010-1 (SELV)
IEC 61010-2-201 (PELV)
Norma - Separación segura IEC 61558-2-16
IEC 61010-2-201
Norma: Seguridad para equipos de medición, control, regulación y laboratorio IEC 61010-1
Carga de la batería DIN 41773-1
Homologación: requisito de la industria de semiconductores con respecto a interrupciones de tensión de red. SEMI F47-0706, EN 61000-4-11
Categoría de sobretensión
EN 61010-1 II (≤ 5000 m)
EN 62477-1 III (≤ 2000 m)
EN 61558-2-16 II (≤ 5000 m)

CSA CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-201
CSA-C22.2 No. 107.1-16
Homologación para la construcción naval DNV
SIQ CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201)
Homologaciones UL UL Listed UL 508
UL 121201 y CSA C22.2 No. 213-17 clase I, división 2, grupos A, B, C, D T4 (Hazardous Location) solicitada
Conformidad/Homologaciones
ATEX SIQ 22 ATEX 245 X
 II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc
IECEx IECEx SIQ 22.0001X
Ex ec ic nC IIC T4 Gc
Seguridad funcional según IEC 61508 SIL 3 solicitado

Directiva de baja tensión Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE
Compatibilidad electromagnética Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE
Requisitos CEM de emisión de interferencias EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
Requisitos CEM de inmunidad a interferencias EN 61000-6-1
EN 61000-6-2
Requisitos CEM de la central eléctrica IEC 61850-3
EN 61000-6-5
Emisión de interferencias conducidas EN 55016
EN 61000-6-3 (clase B)
Emisión de interferencias Emisión de interferencias conforme a EN 61000-6-3 (zonas residenciales y comerciales) y EN 61000-6-4 (zonas industriales)
Emisión de interferencias Norma básica adicional EN 61000-6-5 (inmunidad a interferencias en centrales eléctricas), IEC/EN 61850-3 (alimentación de energía)
Emisiones espurias radiadas EN 55016
EN 61000-6-3 (clase B)
Resistencia a interferencias Inmunidad a interferencias según EN 61000-6-1 (uso doméstico), EN 61000-6-2 (uso industrial) y EN 61000-6-5 (equipos en centrales eléctricas zona), IEC/EN 61850-3 (alimentación de energía)
Emisión de interferencias por cable DNV GL Clase B
Texto adicional Área del puente y la cubierta
Emisiones espurias radiadas DNV GL Clase B
Texto adicional Área del puente y la cubierta
Corrientes de armónicos
Normas/especificaciones EN 61000-3-2
EN 61000-3-2 (clase A)
Gama de frecuencias 0 kHz ... 2 kHz
Flicker
Normas/especificaciones EN 61000-3-3
EN 61000-3-3
Gama de frecuencias 0 kHz ... 2 kHz
Descarga de electricidad estática
Normas/especificaciones EN 61000-4-2
Descarga de electricidad estática
Descarga en contacto 8 kV (Severidad del ensayo 4)
Descarga en el aire 15 kV (Severidad del ensayo 4)
Observación Criterio A
Campo electromagnético AF
Normas/especificaciones EN 61000-4-3
Campo electromagnético AF
Gama de frecuencias 80 MHz ... 1 GHz
Intensidad del campo de prueba 20 V/m (Severidad del ensayo 3)
Gama de frecuencias 1 GHz ... 6 GHz
Intensidad del campo de prueba 10 V/m (Severidad del ensayo 3)
Observación Criterio A
Transitorios rápidos (Burst)
Normas/especificaciones EN 61000-4-4
Transitorios rápidos (Burst)
Entrada 4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica)
Salida 4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica)
Señal 4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica)
Observación Criterio A
Carga de tensión transitoria (Surge)
Normas/especificaciones EN 61000-4-5
Entrada típ. 3 kV (Severidad del ensayo 4, simétrica)
típ. 6 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica)
Salida 1 kV (Severidad del ensayo 3, simétrica)
2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica)
Señal 4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica)
Observación Criterio A
Perturbaciones conducidas
Normas/especificaciones EN 61000-4-6
Perturbaciones conducidas
E/S/s asimétrico
Gama de frecuencias 0,15 MHz ... 80 MHz
Observación Criterio A
Tensión 10 V (Severidad del ensayo 3)
Campo magnético con frecuencia de la técnica de la energía
Normas/especificaciones EN 61000-4-8
Frecuencia 16,7 Hz
50 Hz
60 Hz
Intensidad del campo de prueba 100 A/m
Texto adicional 60 s
Observación Criterio A
Frecuencia 50 Hz
60 Hz
Gama de frecuencias 50 Hz ... 60 Hz
Intensidad del campo de prueba 1 kA/m
Texto adicional 3 s
Frecuencia 0 Hz
Intensidad del campo de prueba 300 A/m
Texto adicional DC, 60 s
Caídas de tensión
Normas/especificaciones EN 61000-4-11
Tensión 230 V AC
Frecuencia 50 Hz
Error de tensión 70 %
Número de periodos 0,5 / 1 / 25 / 30 periodos
Texto adicional Severidad del ensayo 2
Observación Criterio A: 0,5 / 1 / 25 / 30 periodos
Error de tensión 40 %
Número de periodos 5 / 10 / 50 periodos
Texto adicional Severidad del ensayo 2
Observación Criterio A
Error de tensión 0 %
Número de periodos 0,5 / 1 / 5 / 50 / 250 periodos
Texto adicional Severidad del ensayo 2
Observación Criterio A: 0,5 / 1 periodo
Criterio B: 5 / 50 / 250 periodos
Campo magnético en forma de onda
Normas/especificaciones EN 61000-4-9
Intensidad del campo de prueba 1000 A/m
Observación Criterio A
Oscilaciones sinusoidales atenuadas (Ring wave)
Normas/especificaciones EN 61000-4-12
Entrada 2 kV (Severidad del ensayo 4, simétrica)
4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica)
Observación Criterio A
Perturbaciones asimétricas por cable
Normas/especificaciones EN 61000-4-16
Nivel de prueba 1 15 Hz 150 Hz (Severidad del ensayo 4)
Tensión 30 V 3 V
Nivel de prueba 2 150 Hz 1,5 kHz (Severidad del ensayo 4)
Tensión 3 V
Nivel de prueba 3 1,5 kHz 15 kHz (Severidad del ensayo 4)
Tensión 3 V 30 V
Nivel de prueba 4 15 kHz 150 kHz (Severidad del ensayo 4)
Tensión 30 V
Nivel de prueba 5 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Severidad del ensayo 4)
Tensión 30 V (10 s)
Nivel de prueba 6 150 Hz 180 Hz (Severidad del ensayo 4)
Tensión 30 V (10 s)
Nivel de prueba 7 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Severidad del ensayo 4)
Tensión 300 V (1 s)
Observación Criterio A
Onda oscilante atenuada
Normas/especificaciones EN 61000-4-18
Entrada, salida (nivel de prueba 1) 100 kHz 1 MHz (Severidad del ensayo 3, simétrica)
Tensión 1 kV
Entrada, salida (nivel de prueba 2) 10 MHz (Severidad del ensayo 3, asimétrica)
Tensión 2 kV
Entrada, salida (nivel de prueba 3) 100 kHz 1 MHz (Severidad del ensayo 3, asimétrica)
Tensión 2,5 kV
Señales (nivel de prueba 1) 100 kHz 1 MHz (Severidad del ensayo 3, simétrica)
Tensión 1 kV
Señales (nivel de prueba 2) 100 kHz 1 MHz (Severidad del ensayo 3, asimétrica)
Tensión 2,5 kV
Observación Criterio A
Campo magnético oscilante atenuado
Normas/especificaciones EN 61000-4-10
Intensidad del campo de prueba 100 A/m
Nivel de prueba 1 100 kHz
Intensidad del campo de prueba 100 A/m
Nivel de prueba 2 1 MHz
Observación Criterio A
Criterio A Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados.
Criterio B Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato.
Criterio C Efectos adversos temporales en el rendimiento que el equipo corrige automáticamente o que pueden restablecerse accionando los elementos de mando.

Código de artículo 2904616
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de venta CMPI13
Clave de producto CMPI13
GTIN 4063151023478
Peso por unidad (incluido el embalaje) 1.104 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 897 g
Número de tarifa arancelaria 85044030
País de origen TH


ECLASS

ECLASS-11.0 27040701

ETIM

ETIM 8.0 EC002540

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121000

DNV

ID de homologación: TAA00000BV

IECEx

ID de homologación: IECEx SIQ 22.0001X

ATEX

ID de homologación: SIQ 22 ATEX 245 X