Cajas modulares ICS

Cajas modulares ICS

Una envolvente nunca había sido tan versátil

Cajas para electrónica ICS modulares para los equipos IoT del futuro.

Volver a Cajas para carril

Categorías

Buscar en Cajas modulares ICS

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las soluciones mediante el sistema de cajas ICS modular son tan variadas como las necesidades de equipos de automatización orientados al futuro. Aproveche las ventajas de un sistema de cajas de diferentes tamaños, con tecnología de conexión variable así como conectores de bus para carril.

Sus ventajas

  • Uso flexible gracias al sistema modular y a la exclusiva modularidad de la tecnología de conexión
  • Conexiones estandarizadas como RJ45, USB, D-SUB y conectores hembra para antenas como componentes integradores
  • Uso óptimo del espacio y posibilidad de adaptar el diseño, los colores y la impresión
  • Conector de bus para carril de 8 polos con contactos paralelos y en serie para la comunicación sencilla entre módulos

Configurador de tapas de caja personalizadas de la serie ICS

Configurador de tapas de caja personalizadas de la serie ICS

Diseñe las tapas de caja individuales de la serie ICS y emplee la impresión 3D en PROTIQ para la producción de prototipos. Si ya ha elegido un diseño, ahora se produce en serie su tapa de caja individual.

Amplia modularidad

Cajas en diferentes anchuras totales, alturas y profundidades de construcción  

Amplia modularidad

El sistema modular de la caja ICS ofrece una amplia escalabilidad, a la medida de sus necesidades:

  • anchuras totales de 20 mm, 25 mm y 50 mm
  • alturas en 77,5 mm, 100 mm y 122,5 mm
  • profundidades de construcción en 87,5 mm, 110 mm y 132,5 mm

Tecnología de conexión integrada

Caja ICS con diferentes tecnologías de conexión integradas  

Tecnología de conexión integrada

La serie ICS ofrece una tecnología de conexión modular exclusiva en el mercado:

  • RJ45, D-SUB, USB y conexiones de antena
  • Carcasas de base para placa de circuito impreso para la tecnología de conexión enchufable de la serie de cajas ICS
  • Conectores con tecnología push-in o por tornillo con tres y cuatro polos en un paso de 5,0 mm

Uso óptimo del espacio y posibilidad de adaptación

Una posibilidad para equipar la caja ICS  

Uso óptimo del espacio y posibilidad de adaptación

La caja ICS, gracias a su flexibilidad, permite implementar soluciones de gran complejidad técnica en poco espacio:

  • espacio para hasta dos placas de circuito impreso con un tiempo de montaje de pocos segundos
  • El ancho de la caja de 25 mm ofrece más espacio para relés y condensadores de electrolitos
  • Posibilidad de adaptar el diseño, los colores y la impresión

Disipadores de calor pasivos para aplicaciones con grandes requisitos térmicos

Disipadores de calor pasivos  

Disipadores de calor pasivos

Gracias a los disipadores de calor pasivos, también puede emplear las cajas para electrónica en aplicaciones exigentes con altas temperaturas. Adapte el disipador de calor de forma individual a su diseño de equipo. Emplee nuestra oferta de servicios de un solo proveedor. Permítanos apoyarle, por ejemplo, en el diseño óptimo de la placa de circuito impreso mediante extensas simulaciones térmicas.

Conector de bus para carril de ocho polos

Conector de bus para carril de 8 polos  

conectores de bus para carril para el uso flexible de la caja ICS

Los conectores de bus para carril de 8 polos aumentan el uso flexible de la caja ICS:

  • conexión sencilla de cajas ICS individuales entre sí a través de los conectores de bus para carril de 8 polos con contactos en serie o paralelos

Indicadores de señales ópticos

Conductores de luz como accesorio  

Conductores de luz como accesorio

Los conductores de luz HS LC para las cajas para electrónica están disponibles en distintas versiones. Si lo desea, le ofrecemos como servicio el mecanizado necesario de la caja para electrónica.

  • Los conductores de luz se ajustan de forma óptima a las cajas para electrónica
  • Montaje sencillo en la placa de circuito impreso mediante espigas de presión
  • Resistencia ESD

Acerca de las cajas modulares de Phoenix Contact

Con las cajas modulares puede proteger su placa de circuito impreso y encontrar una solución óptima para el equipo. Al mismo tiempo, se ahorra espacio, tiempo y dinero. Utilice las múltiples opciones de selección de nuestro amplio surtido. De este modo, se beneficiará de cajas seguras, duraderas y totalmente desarrolladas para equipos (semi)aptos para la industria. Nuestras cajas ofrecen una ocupación del espacio óptima mediante anchuras totales escalonadas y distintas alturas de caja.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica

Servicio


Cajas para electrónica modulares de la serie ICS

La base para equipos IoT del futuro


Competencia y más

Experimente nuestro mundo de los conectores y cajas para electrónica.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar