Técnica de conexión para aplicaciones LED: pequeña, blanca y rápida

Técnica de conexión para aplicaciones LED

Pequeña, blanca y rápida: la solución innovadora para placas de circuito impreso de LED rígidas y flexibles.

Los nuevos conceptos de iluminación requieren soluciones innovadoras. Con las series PTSM y PTF conectará placas de circuito impreso de LED rígidas y flexibles de forma rápida y sencilla.

Sus ventajas

  • Desarrollado especialmente para aplicaciones LED: gracias al plástico blanco resistente a la luz y a su construcción compacta
  • Solución de conexión universal para placas de circuito impreso de LED flexibles y rígidas
  • Ahorro de tiempo: mediante una conexión sencilla y sin herramientas
  • Puesta en servicio rápida: gracias al elemento de alimentación preconfeccionado de la serie PTF

Técnica de conexión para placas de circuito impreso de LED flexibles: PTF

Serie PTF  

Serie PTF

Encintado de empalme

  • hasta 10 A/25 V por conector
  • conexión en unión continua con la placa de circuito impreso
  • para placas de circuito impreso de 8 mm
  • Conexión Pierce

Alimentación

  • hasta 10 A/25 V por conector
  • construcción en 2 o 4 polos con conductores preconfeccionados
  • mecanismo de bloqueo integrado

Técnica de conexión para placas de circuito impreso de LED rígidas: PTSM

Serie PTSM  

Serie PTSM

Bornes para placa de circuito impreso

  • 6 A / hasta 320 V
  • sólidos metales en forma de ancla
  • conexión push-in rápida
  • adecuado para procesos de soldadura THR automatizados
  • altura de construcción 5 mm

Conectores enchufables

  • 6 A / hasta 320 V
  • conexión push-in rápida
  • variantes invertidas
  • regletas de base adecuadas para procesos de soldadura THR automatizados
  • altura de construcción 5 mm

¿Desea más información?

Haga clic en el siguiente botón para obtener más información acerca de la técnica de conexión para aplicaciones LED.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020