Conexión de dispositivos para corrientes altas: cómoda y eficaz

Conexión de dispositivos para corrientes altas

Cómodo y potente: conecte corrientes altas de forma rápida, sencilla y segura.

Conectar corrientes altas de manera rápida, sencilla y segura. Con los nuevos bornes para placa de circuito impreso y bornes de paso de Phoenix Contact conseguirá un alto rendimiento gracias a su pared de carcasa y a la placa de circuito impreso.

Sus ventajas

  • Conexión de conductores rápida y cómoda: gracias a la técnica de conexión push-in y push-lock
  • Ahorro de costes: mediante la integración en el proceso de producción SMT
  • Puede utilizarse varias veces: mediante contactos de resorte con cierre reutilizable
  • Conexión eficaz: gracias a capacidades de transmisión de corriente hasta 76 A
  • Conexión continua: con técnicas de conexión desde la pared exterior de la carcasa hasta la placa de circuito impreso

Borne de paso PWO 16 con conexión push-in

Borne de paso PWO 16  

Borne de paso PWO 16

  • 76 A/1000 V
  • sección del conductor desde 1,5 hasta 16 mm²
  • hermetizado contra masas de relleno

 

Borne de paso PLW 16 con conexión por resorte push-lock

Borne de paso PLW 16  

Borne de paso PLW 16

  • 41 A/1000 V
  • sección del conductor desde 1,5 hasta 16 mm²
  • conexión de conductores sin herramientas
  • sellado mediante precintado opcional

Sellado sencillo

Sellado mediante precintado opcional  

sellado mediante precintado opcional

Mediante la posibilidad de precintado concebida especialmente para el PLW 16, el borne puede sellarse contra un acceso no autorizado.

Borne para placa de circuito impreso PTSPL 6 sin cuerpo aislante

Borne para placa de circuito impreso PTSPL  

Borne para placa de circuito impreso PTSPL

  • 41 A/1000 V
  • sección del conductor desde 2,5 hasta 6 mm²
  • contacto de resorte contactable múltiple
  • optimizado para el montaje SMT y THR

 

Conexión de conductores sencilla

Conexión por resorte SUNCLIX  

Conexión por resorte SUNCLIX

Con la conexión por resorte única SUNCLIX podrá conectar sus conductores de forma rápida y segura. Simplemente introduzca los conductores pelados, cierre el resorte y listo.

Borne para placa de circuito impreso SPT 16 con conexión push-in

Borne para placa de circuito impreso SPT 16  

Borne para placa de circuito impreso SPT 16

  • 76 A/1000 V
  • sección del conductor desde 0,75 hasta 16 mm²
  • conexión rápida y sin herramientas de conductores rígidos y flexibles

 

¿Desea más información?

Haga clic en el siguiente botón para obtener más información acerca de la conexión de dispositivos para corrientes altas.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020