Conectores para datos con cable de fibra óptica de la serie M17 MPO

Conectores para datos con cable de fibra óptica de la serie M17 MPO

Alta densidad de empaquetado con un embalaje resistente.

Phoenix Contact presenta los conectores macho MPO aptos para la industria para la transmisión de datos en tiempo real en redes eléctricas inteligentes. Las robustas interfaces de cable de fibra óptica destacan por una fibra óptica de alta calidad, que garantiza anchos de banda estables en tramos de transmisión largos.

Sus ventajas

  • Ideales para el cableado de datos de futuro garantizado: fibra óptica de alta calidad con pérdida de retorno optimizada
  • Los conectores para equipos compactos permiten hasta 72 conexiones frontales de fibra óptica en una sola unidad rack
  • Protección frente a interferencias: fuerzas de extracción máximas con un sólido bloqueo por tornillo
  • Plug & Play: componentes premontados para la instalación sencilla sin herramientas adicionales
  • Adquisición sencilla: conectores para cables y equipos, cajas distribuidoras y cables de un solo proveedor

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020