La tecnología Industrial Wireless Ethernet de Phoenix Contact proporciona una comunicación fiable en el estadio Lucas Oil Stadium

Resumen

Pared móvil en el Lucas Oil Stadium  

La pared móvil del interior del estadio durante la fase de construcción

  • Uni-Systems, una empresa especializada en soluciones de arquitectura móviles, precisaba una comunicación clara entre las cámaras y el puesto de control en un techo desplazable y una pared de ventana móvil con seis elementos de pared móviles en el Lucas Oil Stadium, el estadio oficial de los Indianapolis Colts.
  • Para ello, en varios emplazamientos del estadio se instalaron diversos módulos inalámbricos Industrial Wireless Ethernet de Phoenix Contact con el fin de lograr una comunicación fiable y precisa.

Perfil del cliente

Hace más de 40 años, Uni-Systems empezó a crear soluciones de arquitectura móviles para la industria aeroespacial y pronto se expandió al ámbito de los deportes de entretenimiento.

La empresa ha suministrado techos desplazables para varios proyectos de estadio en América del Norte. La experiencia de Uni-Systems se puso en práctica en cinco grandes proyectos de estadio, entre ellos la University of Phoenix, Minute Maid Park, Reliant Stadium, Lucas Oil Stadium y el nuevo estadio de los Dallas Cowboys.

Aplicación

Antena omnidireccional  

Antena omnidireccional

El Lucas Oil Stadium es la sede de los Indianapolis Colts de la Liga Nacional de Fútbol Americano. El estadio dispone de un techo desplazable en un diseño ultramoderno y posee una pared de cristal móvil con seis elementos de pared móviles.

Las dificultades que se encontraron fueron las siguientes:

  • Dos elementos de techo desplazables con cuatro cámaras respectivamente, separados entre sí más de 180 metros.
  • Un elemento de pared de cristal con un accionamiento de frecuencia variable (VFD) y un módulo de E/S precisaba una comunicación rápida y fiable con el puesto de control.
  • La estructura portante de acero del estadio y la pared de cristal bloqueaban las señales de vídeo de las cámaras al sistema de control y entre las cámaras.
  • Un solo emplazamiento para un módulo inalámbrico de instalación fija para la comunicación con los seis elementos de pared, mientras el techo y los elementos de pared se hallan en movimiento, no era posible.

Solución

Vista exterior de la pared móvil del Lucas Oil Stadium  

Vista exterior de la pared móvil del Lucas Oil Stadium

Para lograr una comunicación clara para las cámaras en el elemento de techo se instaló un módulo inalámbrico principal con antenas omnidireccionales de 10 dBi para el exterior en la estructura fija entre los dos elementos de techo que se abrían y directamente en línea con un par de cámaras en cada elemento de techo. Los módulos inalámbricos Industrial Wireless Ethernet con clasificación IP54 se ajustaron para una transmisión en el espectro inalámbrico de 5 GHz, puesto que en este espectro hay menos señales perturbadoras.

Para solucionar el problema con los elementos de pared, se instaló un módulo inalámbrico montado sobre un carril DIN y una única antena omnidireccional de 10 dBi en cada elemento de forma que en total ocho módulos inalámbricos Industrial Ethernet controlan los seis elementos de pared. Dos módulos inalámbricos fijos se comunican con los módulos inalámbricos móviles en los distintos elementos.

Conclusión

Construcción del techo desplazable del Lucas Oil Stadium  

Construcción del techo desplazable con sistema de control mediante módulos inalámbricos Ethernet de Phoenix Contact

La solución inalámbrica Industrial Ethernet de Phoenix Contact demostró ser en el Lucas Oil Stadium un éxito para Uni-Systems. La pared móvil transmite datos de forma sencilla, precisa y fiable sin que por ello se pierda la conexión visual y sin las dificultades que se dan con un cableado de tendido fijo. El techo desplazable se supervisa de forma fiable mediante una secuencia de vídeo de manera que pueden detectarse y evitarse los problemas. Mediante la secuencia de vídeo puede verse una vista general del techo sin que por ello un empleado tenga que ponerse en peligro para llevar a cabo una inspección manual.

La tecnología Industrial Wireless Ethernet ha permitido funciones de supervisión y control adicionales que con el cableado fijo convencional no hubieran sido viables.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020
Referrer: