Productos líderes en tecnología

Productos líderes en tecnología

Manejo intuitivo

Fabricación rápida y sencilla de armarios de control.

Con la gama de productos COMPLETE line, amplia y adaptada, podrá fabricar armarios de control de forma rápida y sencilla. Gracias al diseño y la háptica uniformes, los productos de COMPLETE line son particularmente fáciles de instalar. De este modo, ahorrará tiempo en el montaje, la puesta en servicio y el mantenimiento. Todos los productos COMPLETE line disponen de tecnología de conexión push-in y se pueden cablear de forma rápida y sin herramientas en todas las aplicaciones.

Sus ventajas

  • Manipulación sencilla y aspecto de alta calidad gracias a un funcionamiento y diseño coherentes
  • Instalación rápida y sin herramientas con tecnología de conexión push-in
  • Reducción de las tareas de producción y logística con accesorios estandarizados para puenteado, rotulación y comprobación
  • El armario de control completo de un solo proveedor con los productos COMPLETE line de tecnología líder
Regresar arriba

Todas las funciones, un sistema

COMPLETE line le ofrece productos innovadores para todas las áreas funcionales del armario de control. El armario de control digital le guía de forma clara por las soluciones COMPLETE line sistémicas para cada aplicación.

 
Productos para el armario de control
Regresar arriba

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020