El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

COMPLETE line – Soluciones para el armario de control específicas para la industria Con la gama de productos COMPLETE line, amplia y adaptada, podrá fabricar armarios de control de forma rápida y sencilla. Gracias al diseño y la háptica uniformes, los productos COMPLETE line son particularmente fáciles de instalar. De este modo, ahorrará tiempo durante el montaje, la puesta en servicio y el mantenimiento. Todos los productos COMPLETE line disponen de tecnología de conexión push-in. De este modo, se cablean aplicaciones enteras rápidamente y sin herramientas.

Visualización de las soluciones para el armario de control

Soluciones funcionales para todas las industrias

COMPLETE line es la solución universal para instalaciones de armarios de control y de campo en las distintas industrias. Ya sea la fabricación de maquinaria, el sector energético, la automatización de edificios o la industria de procesos: la amplia cartera del programa COMPLETE line cubre los requisitos específicos de cada industria. Así obtendrá unidades funcionales completas de la mano de un solo proveedor.

Mapa de imágenes interactivo: Soluciones de armarios de control funcionales para todas las industrias
Industria de procesos
COMPLETE line le ofrece soluciones integrales para la instalación en campo y del armario de control en el entorno de proceso.
Más información
Industria de procesos
Sector energético
COMPLETE line le ofrece soluciones integrales para la fabricación de armarios de control en aplicaciones de energía.
Más información
Sector energético
Fabricación de maquinaria
COMPLETE line le ofrece soluciones integrales para todas las funciones de la instalación en campo y del armario de control en la fabricación de maquinaria.
Más información
Fabricación de maquinaria
Edificio de viviendas
COMPLETE line ofrece soluciones inteligentes para la Building Intelligence en su edificio de viviendas.
Más información
Edificio de viviendas
Edificio utilitario
COMPLETE line ofrece soluciones integrales para el control, la comunicación y el suministro de edificios utilitarios.
Más información
Edificio utilitario

Sus ventajas con el sistema COMPLETE line


Una persona con productos de la gama COMPLETE line
Una persona instala los productos de COMPLETE line en el armario de control
Unas personas conversando sobre COMPLETE line
Una persona trabajando delante de un armario de control
Una persona con productos de la gama COMPLETE line

Gracias a la homogeneidad funcional y de diseño, los productos de la gama COMPLETE line permiten un manejo especialmente sencillo durante todo el proceso de instalación. Los componentes funcionales están resaltados en color. Gracias a la normalización de los accesorios, el montaje resulta especialmente rápido y sencillo.

Una persona instala los productos de COMPLETE line en el armario de control

Gracias al uso consecuente de la tecnología de conexión push-in, el montaje de los productos COMPLETE line se realiza sin esfuerzo y con seguridad de los procesos. Con la tecnología push-in, los conductores se cablean fácilmente enchufándolos, sin necesidad de herramientas. De este modo, se reduce considerablemente el tiempo necesario en esta fase de trabajo.

Unas personas conversando sobre COMPLETE line

Los accesorios normalizados para puentear, rotular y comprobar los productos COMPLETE line no solo garantizan un manejo especialmente sencillo en el proceso de instalación y montaje, sino que su uso también reduce el esfuerzo de adquisición y logística.

Una persona trabajando delante de un armario de control

COMPLETE line le ofrece una cartera de productos integral con la que podrá planificar y configurar por completo todas las funciones de su instalación de campo y de armario de control. Los distintos componentes están perfectamente adaptados entre sí y pueden equiparse con accesorios normalizados. De este modo, se reducen sistemáticamente los costes de ingeniería, adquisición e instalación.

COMPLETE line – La solución integral para el armario de control

Para lograr una mayor eficacia en su producción
Diseño conjunto de la fabricación de armarios de control

Phoenix Contact le ayuda a lo largo de todo el proceso de fabricación del armario de control, desde la ingeniería hasta el armario de control ya acabado. Descubra nuestras soluciones modulares y ampliables para una fabricación de armarios de control eficiente.

Más información
Una persona delante de un armario de control con una nave de producción al fondo