Aviso mediante alarma a través de la red de radiotelefonía móvil

Aviso mediante alarma a través de la red de radiotelefonía móvil

Evitar fallos

Siempre al día incluso sin conexión constante.

Supervise fácilmente y con seguridad valores analógicos y digitales mediante la red de radiotelefonía móvil. El sistema de telecontrol compacto TC MOBILE I/O X200 le mantiene al corriente también en el campo sobre el estado o los fallos de su instalación. Los routers de radiotelefonía móvil así como el sistema de control con módem integrado ILC 151 GSM/GPRS unen esta posibilidad adicionalmente a su tarea principal.

Con todas las soluciones puede enviar mensajes de texto mediante SMS o correo electrónico y fijar salidas de conmutación, p. ej. para desconectar la máquina. De esta forma se previenen daños o tiempos de parada y se evitan las caras intervenciones de asistencia técnica in situ.

Sus ventajas

  • Tiempos de parada más bajos de máquinas e instalaciones a través del aviso mediante alarma automático por SMS y correo electrónico
  • Disminución de los costes de comunicación a través del aviso mediante alarma controlado por eventos
  • Como estación secundaria es suficiente un teléfono móvil de uso común
  • Las redes de radiotelefonía móvil están disponibles a nivel global
  • Integración en sistemas de control existentes

Una red por SMS

Aviso mediante alarma a través de la red de radiotelefonía móvil  

Los mensajes SMS ofrecen a las personas y la máquina acceso a alarmas y operaciones de conmutación

Actualmente, el aviso mediante alarma también ofrece en caso de estados de fallo y valores umbral críticos mediante tecnología SMS algunas ventajas frente a los métodos de comunicación modernos. Incluso en caso de recepción de radiotelefonía móvil insuficiente pueden transferirse textos SMS allí donde el lenguaje y la comunicación de datos ya no funcionan de forma fiable. Con ello, se garantiza la mejor accesibilidad en el campo también en caso de condiciones de recepción adversas.

Incluso si un mensaje de alarma no debe llegar al técnico in situ, sino que debe integrarse en la gestión de alarmas de un sistema de control, la tecnología ofrece una solución. Con un sistema de control y un router de radiotelefonía móvil de Phoenix Contact, mediante el bloque de función RESY+ pueden recibirse mensajes SMS y transferirse adicionalmente, por ejemplo mediante interfaz OPC, a un sistema de control.

App gratuita para el sistema de aviso TC Mobile I/O X200

App TC Mobile I/O  

Con la app TC MOBILE I/O puede enviar órdenes de conmutación SMS y ahorrarse así escribir un SMS

Al recibirse alarmas mediante SMS estas deben solucionarse. Mediante una sencilla confirmación del fallo o una orden de reinicio mediante orden SMS, en caso necesario los fallos pueden solucionarse directamente y así ahorrarse el desplazamiento a la instalación o la necesidad de planificar un mantenimiento en un plazo concreto.

La app TC Mobile I/O (para iOS y Android) simplifica la manipulación de TC Mobile I/O X200 aún más y le evita tener que escribir un mensaje SMS. Con ella, podrá conectar las salidas cómodamente mediante pulsación y consultar fácilmente el estado de su equipo siempre que quiera.

Productos excelentes

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020