Sistemas de carcasa para dispositivos eléctricos

Siempre la carcasa adecuada

Siempre la carcasa adecuada

Con la oferta variada de carcasas para electrónica tiene todas las posibilidades para diseñar su dispositivo de manera profesional.

Total flexibilidad en forma, color y función, esta es la idea central de la carcasa para electrónica de Phoenix Contact. Ya sea en la pared, como carcasa portátil o sobre el carril simétrico, desde el gris luminoso hasta el azul celeste, estrecho o ancho; aquí encontrará la carcasa adecuada con la técnica de conexión correcta para su electrónica.

Sus ventajas

  • Diseño óptimo de su dispositivo mediante un surtido amplio de técnicas de carcasa
  • Óptimo efecto de sinergia mediante carcasa y técnica de conexión, todo en uno
  • Instalación sencilla y rápida gracias a los conectores de bus integrados
  • Variantes específicas para el cliente mediante la rotulación, el fresado y la estampación de carcasas
  • Nuevos desarrollos individuales para sus conceptos de dispositivos con nuestros conocimientos como experimentado fabricante de carcasa

Carcasa de aluminio de la serie UM-ALU para armarios de control

Carcasa para el armario de control  

Carcasa de perfil de aluminio UM-ALU para el carril simétrico

Las carcasas le ofrecen una gran flexibilidad e individualidad. La carcasa tiene que coincidir exactamente con el tamaño de las placas de circuito e integre incluso los componentes con más volumen. Con las carcasas de aluminio protege la electrónica con eficacia contra los efectos electromagnéticos y térmicos.

  • Flexibles en la construcción de dispositivos con varias ranuras de fijación para placas de circuito impreso
  • Adaptables individualmente con cubiertas de aluminio flexibles
  • Montaje variable: en la pared o en los carriles simétricos

Carcasa de aluminio de la serie HC-ALU para aplicaciones de campo

Carcasa portátil HC-ALU para aplicaciones exteriores  

Carcasa portátil HC-ALU para aplicaciones exteriores

Las carcasas portátiles resistentes a las salpicaduras de agua convencen por su diseño ergonómico. Al mismo tiempo, ofrecen una superficie plana para las rotulaciones. Las entalladuras de las piezas laterales y de la tapa de perfil permiten la integración en arrastre de forma de, por ejemplo, teclados de membrana.

Completado con la técnica de conexión adecuada con grado de protección IP65/67 se convierte en una carcasa portátil profesional para la zona fija y móvil.

Servicios profesionales para carcasas individuales

Variantes de carcasa específicas para clientes  

Variantes de carcasa específicas para clientes

Los dispositivos modernos e inteligentes requieren a menudo una adaptación individual a las distintas circunstancias.

Ya sea metal o plástico, colores especiales de carcasas, rotulaciones o procesos de fresado y estampado, nuestro centro de servicios elaborará una solución de carcasa a medida.

¿Desea saber más?

Haga clic en el siguiente botón e infórmese sobre el tema de la conexión de dispositivos
para datos, señales y potencia.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020