El programa de productos de bornes para placa de circuito impreso y conectores enchufables con homologación Ex está diseñado especialmente para la utilización en zonas con peligro de explosión.
Los bornes para placa de circuito impreso y los conectores enchufables con homologación Ex de Phoenix Contact están diseñados para la utilización en zonas con peligro de explosión. De esta manera cumplen los requisitos para la utilización en la tecnología de proceso.
Elija entre soluciones enchufables y no enchufables. Además, los bornes para placa de circuito impreso y las carcasas de base de los conectores enchufables están diseñados para procesos de soldadura por ola.
Para la flexibilidad necesaria están disponibles las siguientes posibilidades de conexión de los conductores:
Las explosiones pueden producirse cuando se unen sustancias inflamables, oxígeno y focos de ignición.
La seguridad de personas, máquinas y edificios, así como la protección del medio ambiente son la máxima prioridad. Para ello la prevención de explosiones tiene un papel importante. Estas pueden tener lugar cuando se unen oxígeno, telas inflamables y un foco de ignición.
Los artículos poseen una homologación de componentes según las normas IEC/EN 60079-0 e IEC/EN 60079-7 que definen los requisitos de dispositivos en atmósferas potencialmente explosivas.
Material inflamable | Gas, líquido de neblina, polvo |
---|---|
Grado de protección contra explosiones | Ex e (seguridad aumentada) |
Grupo de dispositivos | II |
Categoría de dispositivos | 2 GD |
Nivel de protección de dispositivos | Gb (aparición ocasional de material inflamable) |
Grupo de gases | IIC (energía de ignición < 60 μJ) |
Condición adicional | U (homologación de componentes, los productos no pueden utilizarse individualmente) |
"$pageName" en