Técnica de conexión para la electromovilidad

Líder en electromovilidad

Líder en electromovilidad

Diseñe con nuestro singular sistema enchufable de carga la transformación de la locomoción moderna.

Los sistemas enchufables de carga de Phoenix Contact sientan las bases en los vehículos impulsados por proceso de carga eléctrica. Así se desarrolló, por ejemplo, junto con el mayor fabricante de coches alemán el denominado "Combined AC/DC Charging System" para cargar con corriente continua y alterna.

Sus ventajas

  • Surtido único de conectores de carga con variantes modelo 1, modelo 2 y GB
  • Manipulación cómoda con agarre ergonómico
  • Especialmente robusto y de larga duración gracias a materiales de alta calidad y tipo de construcción estable
  • Empleo seguro gracias a un sistema de bloqueo entre conector de carga y vehículo

Sistema enchufable de carga AC, todos los modelos de un solo proveedor

Sistemas enchufable de carga AC modelo 2  

Sistemas enchufable de carga AC modelo 2

Para los estándares internacionales Phoenix Contact le ofrece el sistema enchufable de carga AC adecuado. Conceptos especiales de bloqueo evitan que los conectores se extraigan antes de tiempo o de manera involuntaria durante el proceso de carga.

  • Modelo 1 (EE. UU./Japón): corrientes de hasta 32 A y tensiones de hasta 250 V
  • Modelo 2 (Europa): corrientes de hasta 63 A y tensiones de hasta 480 V
  • Estándar GB (China): corrientes de hasta 32 A y tensiones de hasta 440 V

Sistema enchufable de carga combinado AC/DC para cargar rápidamente

Inlets y Socket Outlets para la electromovilidad  

Sistemas enchufable de carga DC modelo 2

Con el denominado "Combined AC/DC Charging System" es posible la carga de vehículos eléctricos con corriente continua y alterna. Gracias a la forma exterior universal de la entrada del lado del vehículo, solo se necesita una única toma de carga para AC y DC.

Si se carga con AC, el conector AC modelo 2 se puede introducir en la inlet. Para la carga rápida cuando se viaja de hasta 200 A, se introduce el conector DC tipo 2 en la inlet.

Sistema enchufable de carga para vehículos de servicio

Conector enchufable DC para vehículos de servicio  

Sistema enchufables para vehículos de servicio eléctricos

Phoenix Contact ofrece, además de los sistemas enchufables normalizados para automóvil, un conector enchufable de alto rendimiento para cargar con DC grandes unidades de batería intercambiables de hasta 400 A.

El concepto de batería intercambiable DC es adecuado para vehículos de servicio como carretillas elevadoras de horquilla, vehículos de transporte y limpieza, así como el transporte de viajeros con autobuses.

Control y monitorización

Control de carga EV Charge Control  

Control de carga EV Charge Control

Con el EV Charge Control cargue los vehículos eléctricos según la norma y de manera fiable. Para ello utilice el control de carga flexible en aplicaciones más diversas.

Los dispositivos de medición de energía EMpro y los transformadores de corriente PACT le ofrecen en cualquier momento la visión de los parámetros eléctricos de su infraestructura de carga.

¿Desea saber más?

Haga clic en el siguiente botón e infórmese sobre el tema de la conexión de dispositivos
para datos, señales y potencia.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020