Los conectores directos SKEDD permiten escalar modularmente el sistema de control de puertas

Visión general

Sistema de control de puertas Drico 2.0  

El sistema de control de puertas Drico 2.0 de ASO satisface las funciones relevantes para la seguridad

  • ASO GmbH ofrece soluciones de seguridad para garantizar la seguridad de máquinas y puertas.
  • La empresa amplía el equipamiento electrónico de su sistema de control de puertas Drico 2.0 para poder ofrecer soluciones a la medida de la aplicación en las distintas clases de potencia.
  • Los conectores directos SKEDD permiten que el sistema de control se equipe con conexiones adicionales según las necesidades.
  • Gracias a la tecnología de inserción directa sin soldadura, los conectores se enchufan y se fijan de forma sencilla y segura en el montaje final.

Perfil del cliente

Dennis Mettner y Norbert Pewny  

El desarrollador de hardware Dennis Mettner y el jefe del proyecto Norbert Pewny (derecha) de ASO GmbH en Lippstadt, Alemania

Con su sede en Lippstadt, Renania del Norte-Westfalia, ASO GmbH desarrolla, produce y comercializa sistemas de control de puertas, cintas de contacto de seguridad, esteras de contacto y amortiguadores de contacto de seguridad para su uso en instalaciones de producción y almacenes frigoríficos, así como en la logística y tecnología agrícola. La empresa cuenta con aproximadamente 180 empleados en Alemania, China y los Estados Unidos.

Aplicación

Estructura modular para funciones adicionales  

Los conectores directos SKEDD respaldan la estructura modular y permiten la integración sencilla de funciones adicionales como la barrera fotoeléctrica

El sistema de control de puertas Drico 2.0 ejecuta las funciones centrales de las puertas con apertura vertical u horizontal. Esto incluye el control de los accionamientos de apertura y cierre, la integración del freno de la puerta o una función de parada de seguridad, así como la integración de funciones adicionales como codificadores rotatorios o interruptores térmicos. Para satisfacer los requisitos de potencia específicos del cliente, ASO GmbH ofrece sistemas de control de puertas en diferentes clases de potencia con el equipamiento electrónico adecuadamente ampliado. El sistema modular consta de un total de nueve configuraciones de placas de circuito impreso diferentes, lo que permite crear hasta 480 variaciones. En la actualidad, se especifican 25 variantes de equipamiento. "En el espectro de potencia superior se enmarcan las puertas de alta frecuencia controladas por el tráfico, los usuarios o los procesos con, por ejemplo, varios accionamientos, bucles de inducción o semáforos", explica el director de proyecto Norbert Pewny. "La importancia de las funciones relacionadas con la seguridad aumenta a medida que lo hace la complejidad de todo el sistema. Por tanto, la funcionalidad del sistema de control debe crecer al ritmo del sistema“. Durante el desarrollo del sistema modular, ASO GmbH tuvo en cuenta en todo momento los requisitos del cliente. "La idea básica es un escalado de hardware que sea lo más transparente posible y que proporcione a nuestros clientes numerosas ventajas".

Solución

Gran comodidad de conexión gracias a la tecnología de inserción directa  

Los conectores de inserción directa con conexión por resorte push-in se introducen manualmente sin soldadura en los agujeros pasantes

Solo las conexiones para placas de circuito impreso, como las bornas o los conectores, permiten la transmisión de señales, datos y potencia entre el sistema de control de puertas y otros consumidores, p. ej. los accionamientos. La tecnología de conexión es, por tanto, esencial para la escalabilidad de la funcionalidad del sistema. Con las bornas y conectores para placa de circuito impreso convencionales de Phoenix Contact se realizan funciones centrales y homogéneas en todas las clases de potencia. ASO GmbH también utiliza conectores directos SKEDD de una y dos filas para funciones adicionales como los choppers de freno, codificadores rotatorios o los interruptores térmicos. Lo más destacado de la innovadora tecnología de conexión son los conectores de las series SDC 2,5 y SDDC 1,5 que no tienen soldadura y que, por lo tanto, se conectan de manera reversible directamente a la placa de circuito impreso y se fijan con remaches de expansión.

Los conectores han sido homologados según UL 1059, CAN/CSA C22.2 N.º 158-10 y DIN EN 61984 y permiten hasta 25 ciclos de conexión y desconexión. "La ausencia de soldadura de los conectores resulta ideal. Dependiendo del diseño del equipo, podemos volver a montar ciertos componentes en el montaje final o simplemente omitirlos", explica Dennis Mettner, desarrollador de hardware de ASO GmbH. La ventaja para los clientes de ASO es que reciben equipos de hardware a la medida de sus requisitos específicos y no tienen que pagar por funciones y componentes que no necesitan.

Los desarrolladores han integrado las funciones centrales y homogéneas en todas las clases de potencia con las bornas y conectores para placa de circuito impreso convencionales de Phoenix Contact. Los criterios decisivos fueron la alta fiabilidad y la disponibilidad mundial de la tecnología de conexión. No en vano, los clientes de todo el mundo deberían utilizar el nuevo sistema de control en grandes cantidades.

Conclusión

Los conectores directos SKEDD de Phoenix Contact respaldan el concepto de control modular de ASO GmbH. En el sistema de control de puertas Drico 2.0, los conectores de las series SDC 2,5 y SDDC 1,5 se utilizan para integrar funciones de control adicionales según la aplicación. Gracias a la tecnología de inserción directa sin soldadura de SKEDD, los conectores de 3, 5 y 11 polos se enchufan y se fijan de forma sencilla y segura durante el montaje final. "La tecnología SKEDD es el complemento ideal para nuestros sistemas modulares", explica Mettner. "Actualmente estamos estudiando la posibilidad de realizar también en el futuro la conexión AC-out con conectores directos de Phoenix Contact".

Productos

Tipo de productoDescripciónDenominación del artículoCódigo de artículo
Conectores directos SKEDDuna fila, 3 polos
dos filas, 11 polos
SDC 2,5/3-PV-5,0
SDDC 1,5/11-PV-3,5
1864040
1848736
Bornas para placa de circuito impreso4 polos
3 polos
8 polos
SPT 2,5/4-V-5,0
SPT 2,5/3-V-5,0
PTSM 0,5/8-2,5-V-THR
1991118
1991105
1771017
Carcasas de base para placa de circuito impreso2 polos
3 polos
4 polos
8 polos
9 polos
14 polos
2 polos
MSTBVA 2,5/2-G-5,08
MSTBVA2,5/3-G-5,08
MSTBVA2,5/4-G-5,08
MSTBVA2,5/8-G-5,08
MSTBVA2,5/9-G-5,08
MSTBVA2,5/14-G-5,08
MCV1,5/2-G-3,5
1755736
1755749
1755752
1755794
1755804
1755859
1843606
Conectores para placa de circuito impreso2 polos
3 polos
4 polos
5 polos
2 polos
MVSTBR 2,5/2-ST-5,08
MVSTBR 2,5/3-ST-5,08
MVSTBR 2,5/4-ST-5,08
MVSTBR 2,5/5-ST-5,08
MC 1,5/2-ST-3,5
1792249
1792252
1792265
1792278
1840366
Tipo de productoDescripciónDenominación del artículoCódigo de artículo
Conectores directos SKEDDuna fila, 3 polos
dos filas, 11 polos
SDC 2,5/3-PV-5,0
SDDC 1,5/11-PV-3,5

Bornas para placa de circuito impreso4 polos
3 polos
8 polos
SPT 2,5/4-V-5,0
SPT 2,5/3-V-5,0
PTSM 0,5/8-2,5-V-THR


Carcasas de base para placa de circuito impreso2 polos
3 polos
4 polos
8 polos
9 polos
14 polos
2 polos
MSTBVA 2,5/2-G-5,08
MSTBVA2,5/3-G-5,08
MSTBVA2,5/4-G-5,08
MSTBVA2,5/8-G-5,08
MSTBVA2,5/9-G-5,08
MSTBVA2,5/14-G-5,08
MCV1,5/2-G-3,5






Conectores para placa de circuito impreso2 polos
3 polos
4 polos
5 polos
2 polos
MVSTBR 2,5/2-ST-5,08
MVSTBR 2,5/3-ST-5,08
MVSTBR 2,5/4-ST-5,08
MVSTBR 2,5/5-ST-5,08
MC 1,5/2-ST-3,5




PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020