Volver a la vista general

Protocolos de comunicación

Protocolos de comunicación

Conexión fiable de todos los participantes en el campo

Además de OPC UA, la nueva plataforma de mando también habla múltiples protocolos de comunicación distintos. La tecnología PLCnext también realiza además de la comunicación vertical, es decir para el sistema de control o para el Proficloud de Phoenix Contact, el intercambio de datos horizontal, es decir entre distintos sistemas de control.

La conexión en el nivel de campo convencional también sigue dándose. Aquí, además de PROFINET, CANopen y Modbus, también se soportan por ejemplo protocolos de telecomunicación como IEC 60870-5-104 y 101.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio

PLCnext Technology: abierta y segura para el futuro

Cumplimiento de los requisitos del mundo IoT con la PLCnext Technology