Un concepto de seguridad completo muy integrado es la base para proteger máquinas e instalaciones frente a accesos no autorizados y peligros. Actualmente y en el futuro es necesario considerar de forma más estricta los requisitos específicos del sector en cuanto a la seguridad IT. En este contexto, la seguridad de red y el mantenimiento remoto son muy importantes, ya que tras un concepto de seguridad industrial completo se esconden muchas más cosas. A los sistemas actuales se les exige integridad, disponibilidad y sobre todo la confidencialidad de todos los datos.
Esto solo es posible mediante una profunda integración de distintos mecanismos y procesos en todos los niveles de la tecnología PLCnext así como del entorno de desarrollo PLCnext Engineer. Por este motivo, la
tecnología PLCnext ofrece Security by Design (seguridad mediante el diseño) de forma que se implementan los aspectos de seguridad según la norma líder en todo el mundo IEC 62443.
Con ello, la seguridad industrial ya no se considera un obstáculo, sino como una clave para nuevas ideas de proyecto sobre la base de la tecnología PLCnext. Con la tecnología PLCnext, Phoenix Contact cumple así fácilmente los distintos requisitos de desarrolladores y usuarios. De este modo, pueden reducirse los tiempos de desarrollo, minimizarse los costes y las personas implicadas pueden concentrarse en el proyecto y su principal negocio.
"$pageName" en