Volver a la vista general

Prueba y simulación

Prueba y simulación

Escenarios de prueba y simulación para minimizar los riesgos

No importa si deben llevarse a cabo modificaciones a corto plazo en sistemas de automatización existentes o si planifica el nuevo diseño completo de una aplicación: la elevada calidad de la solución y la ingeniería rápida y fiable son requisitos para la capacidad competitiva.

La simulación y los escenarios de prueba garantizan la comprobación de la solución de automatización modificada antes de la puesta en servicio real y reducen así fallos y riesgos. No importa si se trata de la prueba Whitebox, es decir la comprobación, si la nueva programación se ejecutará de forma apta para el funcionamiento dentro del sistema de control o si se trata de la prueba Blackbox, es decir un proceso simulado en el entorno de producción virtual, la tecnología PLCnext soporta de forma óptima cualquier escenario de prueba.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio

PLCnext Technology: abierta y segura para el futuro

Cumplimiento de los requisitos del mundo IoT con la PLCnext Technology