Industrial Wireless

Industrial Wireless

Flexibilidad y eficiencia de forma inalámbrica

Descubra las posibilidades de los sistemas inalámbricos industriales.

Regresar a Tecnologías

Categorías

  • Tecnologías inalámbricas
    Tecnologías inalámbricas

    Visión general de las distintas tecnologías inalámbricas para campos de aplicación industriales con distintos requisitos.

  • Campos de aplicación
    Campos de aplicación

    Soluciones inalámbricas industriales en la automatización industrial, la infraestructura y la industria de procesos.

  • Servicios
    Servicios

    Infórmese sobre nuestros servicios como la planificación, la configuración y la puesta en servicio de sistemas inalámbricos.

  • Técnica de antenas
    Técnica de antenas

    Los principios de la técnica de antenas para el uso de sistemas inalámbricos industriales.

Las aplicaciones industriales actuales prácticamente son inconcebibles sin los sistemas inalámbricos: con las soluciones inalámbricas pueden implementarse múltiples ventajas. Entretanto, el espectro de aplicaciones es tan variado como las tecnologías y los sistemas disponibles en el mercado.

Como pionero en este sector, Phoenix Contact puede demostrar una experiencia de más de diez años en el desarrollo y el uso de sistemas inalámbricos industriales. En estas páginas le presentamos un resumen de las distintas tecnologías y sus puntos clave, ventajas y campos de aplicación.

Sus ventajas

  • Mayor flexibilidad gracias a la comunicación sencilla y fiable con equipos de automatización móviles o de difícil acceso
  • El acceso independiente del lugar a recursos de red simplifica los trabajos de mantenimiento y reduce los costes de servicio y los tiempos de parada
  • Supervisión y control de estaciones remotas sin acceso a cables
  • Costes de instalación y de mantenimiento más bajos y fácil ampliación de la red frente a las instalaciones con cables
  • Elevada calidad de proceso y producto mediante información adicional

Los sistemas inalámbricos están de moda

Comunicación entre la tablet y la máquina  

Las soluciones inalámbricas permiten la comunicación entre tablets y máquinas

La comunicación en la red es la clave para la producción flexible y de organización propia en el sentido del concepto Industria 4.0. Los sistemas inalámbricos industriales juegan un papel decisivo en la implementación de estos conceptos, ya que estos ofrecen múltiples posibilidades para diseñar los procesos de producción de forma más eficiente y flexible.

Los sistemas de transporte autónomos controlados de forma inalámbrica y los sistemas de almacenaje "shuttle" aumentan la productividad de su instalación, así como el uso de tablets y smartphones para la monitorización, el manejo y el mantenimiento remoto de máquinas. En aplicaciones de procesos e infraestructuras, con ayuda de sistemas inalámbricos industriales pueden registrarse datos de estaciones y equipos de campo remotos que de otro modo no serían accesibles.

Un ejemplo de innovación: Trusted Wireless

Logotipo Trusted Wireless  

Trusted Wireless: tecnología inalámbrica industrial de Phoenix Contact

No todas las aplicaciones industriales pueden realizarse de forma óptima con tecnologías inalámbricas basadas en el estándar. Phoenix Contact ha detectado este problema y sobre la base de experiencias propias ha desarrollado la tecnología inalámbrica Trusted Wireless propia especial para el uso industrial.

La tecnología resulta especialmente adecuada para la transferencia inalámbrica de informaciones de sensores y actuadores, así como para la transmisión de cantidades de datos de pequeñas a medianas. En caso de un espacio abierto, pueden puentearse distancias de varios cientos de metros hasta varios kilómetros entre dos participantes inalámbricos.

De este modo, Trusted Wireless rellena el hueco entre WirelessHART como tecnología especial para redes de sensores y la tecnología de alta velocidad Wireless LAN. La tecnología se utiliza en el sistema inalámbrico Radioline de Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020