Cajas de perfil extruido UM-ALU

Cajas de perfil extruido UM-ALU

Perfectas para entornos exigentes

Uso fiable en condiciones exigentes gracias al perfil robusto de la caja de aluminio.

Regresar a Cajas para carril

Categorías

Buscar en Cajas de perfil extruido UM-ALU

Mostrar todos los productos de esta categoría

El sistema de cajas UM-ALU está fabricado completamente en aluminio, ofrece una elevada compatibilidad electromagnética (CEM) y garantiza la plena flexibilidad en el equipamiento. Por este motivo, las cajas son especialmente adecuadas para entornos industriales con un elevado potencial de interferencias electromagnéticas.

Sus ventajas:

  • Aluminio resistente al calor para una protección óptima de los sistemas electrónicos sensibles
  • Elevada protección CEM
  • Distintos tamaños del perfil y cubiertas para módulos electrónicos adaptados a la aplicación
  • Montaje de la placa de circuito impreso en hasta siete niveles para soluciones electrónicas flexibles

Con protección CEM y resistentes al calor

Protección CEM  

Con protección CEM y resistentes al calor

Los perfiles extruidos de aluminio están disponibles en diferentes longitudes. Fabricamos longitudes especiales a petición.

  • Fabricadas totalmente de aluminio
  • Resistentes al calor
  • Protección CEM óptima para su sistema electrónico

Diferentes cubiertas

Cubiertas  

Diferentes cubiertas para una protección óptima contra contactos accidentales

Las diferentes cubiertas garantizan una protección óptima contra contactos accidentales y una flexibilidad elevada en el desarrollo de su sistema electrónico.

Nivel flexible de montaje

Nivel flexible de montaje  

Varios niveles de montaje para placas de circuito impreso

Los niveles flexibles de montaje permiten un desarrollo del equipo apto para la aplicación. Así, permiten colocar muchos componentes electrónicos dentro de la caja.

Acerca de las cajas de perfil extruido de Phoenix Contact

Las principales propiedades de las cajas de perfil extruido son una rápida capacidad de montaje así como la posición y longitud flexible de la placa de circuito impreso. Desarrolle equipos de conformidad con sus requisitos, ya que puede elegir libremente la tecnología de conexión a placa de circuito impreso. El principio de diseño abierto es perfecto para placas de circuito impreso con componentes de gran tamaño. Su sistema electrónico está protegido mediante caperuzas opcionales. Benefíciese de una longitud de la caja precisa, la integración sin problemas de sistemas electrónicos grandes mediante una construcción abierta así como de un montaje del equipo fácil y sin herramientas mediante el principio de encaje por presión. Además, dispondrá de flexibilidad en el diseño mediante una cubierta de libre posicionamiento.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio

Descargas