PROFIBUS

PROFIBUS Complete

PROFIBUS Complete

¿Desea optimizar el rendimiento y la inmunidad a perturbaciones de su red PROFIBUS? Aquí obtendrá la información necesaria.

Regresar a Productos según protocolos

Categorías

No importa la industria en la que trabaje, nuestros productos de alto rendimiento permiten una instalación rápida y fácil de las topologías de red. Si usted desea mejorar la inmunidad a perturbaciones de su red PROFIBUS, si desea utilizar medios alternativos como cables de fibra óptica o una comunicación inalámbrica o si simplemente busca una oferta completa de componentes de infraestructura industrial: con los productos de Phoenix Contact puede implementar los mejores sistemas PROFIBUS del mundo.

Sus ventajas

  • Evitar tiempos de inactividad costosos a través de un diagnóstico sencillo
  • Están disponibles todos los medios de transmisión: cobre, fibra óptica y medios inalámbricos
  • Los equipos modulares reducen los costes de instalación y los errores de cableado
  • Phoenix Contact es el contacto competente para sistemas PROFIBUS

PROFIBUS PA para la automatización de procesos

PROFIBUS PA para la automatización de procesos  

Soluciones de proceso con PROFIBUS de Phoenix Contact

Para la automatización de procesos ofrecemos una solución probada múltiples veces. La poca necesidad de espacio y las múltiples posibilidades para un aumento adicional de la fiabilidad le ofrecen ventajas decisivas para implementar los proyectos de la automatización de procesos más modernos.

Con los acopladores de bus de campo en construcción en bloque y modular podrá satisfacer todas las necesidades del cliente.

Junto con los acopladores DP/PA, las fuentes de alimentación redundantes para el uso en el campo, la protección contra sobretensiones, los cables y las líneas, Phoenix Contact le ofrece una solución de arquitectura de sistema de bus de campo completamente digital para interconectar sistemas de control con los equipos de campo.

Acoplador PROFIBUS DP/PA

Acoplador PROFIBUS DP/PA  

PROFIBUS PD modular en acoplador PROFIBUS PA

Con el acoplador PD/PA podrá conectar redes PROFIBUS DP a redes de procesos PROFIBUS PA.

Mediante la conexión al módulo de conexión de comunicación, a través del servidor web integrado mediante Ethernet puede accederse al elemento principal del acoplador así como a las funciones de configuración y de diagnóstico de red detalladas.

  • Hasta diez módulos PROFIBUS DP o PROFIBUS PA por acoplador
  • Servidor web incorporado de alto rendimiento para la configuración y el acceso a diagnósticos de red
  • Detección automática transparente de la velocidad en baudios hasta 12 Mbit/s
  • Cambio de los módulos de la instalación durante el funcionamiento
  • Gestión y configuración de los equipos de campo PROFIBUS mediante FDT/DTM
  • Redundancia de red con hasta diez módulos

Infórmese en las siguientes páginas sobre nuestra oferta de alto rendimiento PROFIBUS.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Más información