Volver a la vista general

Separar, convertir, filtrar, amplificar: las funciones de un amplificador de separación

Separación galvánica

Comparación: con y sin separación galvánica  

Evitar bucles de corriente de tierra mediante separación galvánica

La tarea más importante de un amplificador de separación es la separación galvánica de las señales.

MINI Analog ofrece una separación continua de entrada, salida y alimentación.

De este modo, evitará bucles de corriente de tierra en diferencias de potencial y así conseguirá valores de proceso no falsificados.

Convertir señales

 Convertir señales analógicas  

Conversión de señales de tensión en señales de corriente

Utilice amplificadores de separación para convertir señales sensibles a interferencias como 0…10 V en señales de corriente insensibles. O bien transforme señales de sensores en señales que pueda evaluar su sistema de control: por ejemplo, señales de temperatura Pt 100 en señales de corriente 4…20 mA.

Amplificar señales

Amplificar señales analógicas  

Amplificación de señales analógicas

Las señales deberá amplificarlas siempre que se deban vencer grandes longitudes del conductor o poner en marcha cargas elevadas.

Los amplificadores de separación de la familia MINI Analog permiten disponer de una gran potencia de salida con una potencia de entrada más baja.

Filtrar señales

Filtrar señales analógicas  

Filtrado de señales perturbadoras de alta frecuencia

En los entornos industriales, a menudo se producen interferencias a causa de señales de alta frecuencia.

Los filtros de entrada de los amplificadores de separación MINI Analog filtran dichas señales perturbadoras de forma fiable.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Amplificadores de separación y transductores de medición