Volver a la vista general

Más acerca de WLAN 5110

WLAN 5110: la solución WLAN flexible para el armario de control

WLAN 5110 integrado en el armario de control  

WLAN 5110 para el armario de control

WLAN 5110 es un potente punto de acceso y cliente WLAN 802.11n para la creación de redes WLAN de gran superficie o conexiones Ethernet inalámbricas a grandes distancias. Mediante la gestión de clústeres integrada, todos los puntos de acceso WLAN 5110 de una red WLAN pueden configurarse y someterse a mantenimiento de forma centralizada mediante una sola interfaz web con comodidad y rapidez. El diseño compacto no solo permite el uso en el armario de control, sino también en cajas de distribución compactas en el campo.

Potente módulo WLAN IEEE 802.11n para más alcance

Mayor alcance  

Mayor alcance gracias a los estándares modernos y la tecnología MIMO

Una señal inalámbrica fuerte y la tecnología de antena múltiple MIMO (Multiple Input, Multiple Output) en el estándar IEEE 802.11n son decisivas para una comunicación inalámbrica estable, rápida y fiable en un alcance mayor. Esto se hace claramente visible en condiciones industriales difíciles. Incluso al utilizar clientes WLAN con el estándar 802.11a/b/g antiguo suele mejorar considerablemente la estabilidad y el alcance de la comunicación inalámbrica.

Para usted, esto supone un número menor de puntos de acceso por superficie.

Tecnología de gestión de clústeres para la configuración central

Tecnología de gestión de clústeres  

Configuración de red rápida y sencilla

La función de gestión de clústeres integrada en WLAN 5110 permite una configuración sencilla y centralizada de todos los puntos de acceso WLAN 5110 de una red de infraestructuras WLAN conjuntamente mediante tan solo una interfaz web. De este modo, podrá configurar todos los puntos de acceso en tan solo unos pocos minutos e integrarlos en redes disponibles.

El botón Modo y la tarjeta de memoria SD, en la que entre otros pueden guardarse los datos de configuración, pero también la imagen FW, ofrecen confort adicional al configurar y realizar el mantenimiento.

Su ventaja: configuración de red WLAN rápida y sencilla

Compatible, seguro y un plus en cuanto a posibilidades

WLAN 5110 es seguro  

Seguro y compatible: WLAN 5110

El WLAN 5110 es compatible con los mecanismos de seguridad WLAN más actuales incluido el cifrado AES basado en hardware. Asimismo, por supuesto también se da la compatibilidad con todos los equipos WLAN, que soportan las especificaciones 802.11a,b,g y 802.11n.

Además, el WLAN 5110 ofrece funciones y características adicionales que solo tienen efecto en combinación con otro WLAN 5110 o WLAN 1100. Entre estas cabe citar, entre otras, el modo "Fully Transparent Bridge" para la comunicación de red transparente de capa 2 mediante WLAN, un manejo Multicast optimizado p. ej. para Ethernet/IP o un roaming rápido optimizado adicionalmente.

Su ventaja: elevada seguridad y compatibilidad y sin embargo optimizado para aplicaciones industriales

Conexiones de antena externas para el uso flexible de antenas

Antenas adecuadas para nuestros productos WLAN  

Antenas adecuadas para nuestros productos WLAN

Una buena recepción de las señales es decisiva para una comunicación inalámbrica rápida y fiable. Para ello uno de los requisitos esenciales es el uso de antenas de alta calidad adaptadas a la correspondiente aplicación. Por nuestra parte, ofrecemos los accesorios de antena adecuados para cada aplicación.

  • Antenas omnidireccionales para un campo inalámbrico de gran superficie en todas las direcciones
  • Antenas direccionales para un campo inalámbrico dirigido en grandes distancias
  • Antenas para cables de fuga para aplicaciones guiadas, p. ej. aerovías

Su ventaja: siempre una recepción de señales óptima

Construcción compacta: también adecuada para cajas de distribución en el campo

Juego de montaje RUGGED BOX  

Juego de montaje RUGGED BOX para el punto de acceso WLAN 5110

Los puntos de acceso WLAN deberían instalarse allí donde la posición de antena es óptima. Normalmente, este punto no está cerca de un armario de control. Por este motivo, el WLAN 5110 se ha diseñado de forma que puede montarse en cajas de distribución y cajas compactas que pueden montarse en el campo, también si se han conectado cables Ethernet y de antena.

Con RUGGED BOX le ofrecemos distintos juegos de cajas de distribución robustos en el índice de protección IP66 adaptados con precisión al FL WLAN 5110. Ya sea con antenas atornillables directamente o una fuente de alimentación para el servicio de 220 V. Siempre obtendrá exactamente el punto de acceso que necesita.

Su ventaja: instalación flexible del WLAN 5110 en la posición óptima

Power over Ethernet (PoE) para una instalación en el campo sencilla

WLAN 5110 en caja de distribución  

Alimentación del WLAN 5110 con datos y energía gracias al divisor PoE

Adecuado para el WLAN 5110 le ofrecemos un divisor Power over Ethernet (PD) para separar la energía y los datos según IEEE 802.3af y IEEE 802.3at. De este modo es posible un cableado sencillo y rentable de Ethernet y la fuente de alimentación mediante solo un cable Ethernet a un punto de acceso WLAN instalado a distancia. El divisor PoE pone a disposición los 24 V DC usuales en la industria y según el tipo del suministro PoE conectado (802.3af/802.3at) 10,5 W y/o 21,5 W. Encontrará los módulos de alimentación PoE o los switches PoE adecuados en nuestra gama de red.

Su ventaja: fácil instalación de un solo cable

Comunicar de forma inalámbrica en la zona Ex

WLAN 5110 para la zona Ex  

Ethernet inalámbrica también en zonas Ex

Utilice la comunicación WLAN inalámbrica también en zonas Ex. El WLAN 5110 está permitido para el uso en la zona Ex 2. Además ofrecemos una solución completa en la carcasa de plástico reforzada con fibra de vidrio con fuente de alimentación universal AC 100...240 V y sistema de antenas para el uso en la zona ATEX 2 (ATEX Ex II 3G).

Sus ventajas: 

  • máxima seguridad en zonas Ex de la zona 2
  • intercambio de datos rápido y fiable entre el nivel de campo y la sala de control
  • comunicación potente en naves grandes o en exteriores
  • mayor productividad mediante acceso en tiempo real independiente del lugar a informaciones de mantenimiento y recursos de red
  • infraestructura de comunicación versátil
  • uso paralelo para la transmisión de datos, vídeo y lenguaje

Vista general de WLAN 5110

Características

 
Estándares WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n

Bandas de frecuencia y canales (*en función del país)

2,4 GHz, canal 1-13*

5 GHz: canal 36-165*

Tasa de datos máx. (bruto)

300 MBit/s

Tasa de transferencia de datos máx. (neto)

< 90 MBit/s

Modos operativos

Access Point, Client, Repeater

Potencia de envío máxima

18 dBm

Número de antenas

1 a 2 (externas)

Desde aquí accederá a los productos WLAN industrial para redes Ethernet.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio


Industrial Wireless LAN

Configurar redes WLAN fácilmente y con seguridad.