Volver a la vista general

Factoryline Bluetooth EPA: el puente inalámbrico Ethernet robusto

Factoryline Bluetooth EPA

El adaptador para puerto Ethernet Bluetooth FL BT EPA conecta de forma inalámbrica módulos de automatización aptos para Ethernet con la red de control. En un adaptador para puerto Ethernet compacto y robusto, el módulo inalámbrico y una antena ya están integrados. La solución completa IP65 se instala directamente en el campo y se conecta fácilmente mediante un cable Ethernet con tecnología de conexión M12 al equipo de automatización. Esto significa para usted la integración más sencilla en su aplicación.

Instalación rápida y sencilla

Instalación sencilla del FL EPA  

Instalación sencilla en el campo

El adaptador para puerto Ethernet es una solución sencilla para conseguir que equipos de automatización industriales individuales con conexión Ethernet sean aptos para Bluetooth rápida y fácilmente. La solución completa IP65 se instala directamente en el campo y se conecta mediante un cable Ethernet M12 al equipo de automatización.

Sus ventajas:

  • Módulo IP65 compacto con antena integrada
  • Conexiones M12 para Ethernet y tensión
  • Fácil montaje en el campo

Transmisión de datos especialmente fiable y robusta

Logotipo Bluetooth  

Bluetooth: la tecnología inalámbrica fiable para la industria

Los módulos EPA se han desarrollado para la comunicación fiable y sin interferencias de señales de control, p. ej. mediante PROFINET. Una de las ventajas de la tecnología Bluetooth utilizada es su comunicación inalámbrica extremadamente robusta, que también funciona de forma especialmente fiable bajo condiciones industriales adversas.

Creación sencilla y segura gracias a la configuración automática

Botón MODO  

Configuración sencilla gracias al botón Modo

Con el botón Modo pueden crearse rápida y fácilmente redes punto a punto y pequeñas seguras sin necesidad de configuración. Alternativamente también es posible una cómoda configuración mediante el navegador web.

Servicio paralelo sin interferencias con WLAN

Coexistencia de WLAN y Bluetooth  

Coexistencia perfecta con las redes WLAN gracias al Low Emission Mode y Black Channel Listing

Los módulos Bluetooth EPA permiten un servicio paralelo sin interferencias con otros sistemas WLAN gracias al uso eficiente de huecos de frecuencia. Además del mecanismo de coexistencia automático de Bluetooth, los módulos EPA ofrecen:

  • Modo Low Emission, para emisiones de interferencias bajas al establecer la conexión
  • Black Channel Listing: permite configurar hasta tres canales WLAN cuyo rango de frecuencia no es utilizado por el módulo EPA

Vista general de FL EPA

Características

FL BT EPA 2

FL EPA 2 RSMA

Estándares Bluetooth

Classic BT: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 mediante comandos AT (limitado)

Classic BT: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 mediante comandos AT (limitado)

Perfiles Bluetooth soportados

PAN (Client y NAP)

PAN (Client y NAP)

Tasa de datos máx. (bruto)

3 MBit/s

3 MBit/s

Tasa de transferencia de datos máx. (neto)

< 2 MBit/s

< 2 MBit/s

Modos operativos  

Número de conexiones (clientes)

1

hasta 7

Potencia de envío máxima

13 dBm (incl. antenas)

11 dBm (en el puerto de antena)

Alcance típico*

en exteriores hasta 250 m,

en naves hasta 100 m

En función de la antena

Número de antenas

1 (interna)

1 conexión RSMA (externa)

Índice de protección en estado montado

IP65IP65

Temperatura ambiente (funcionamiento)

-30 °C … 65 °C

-30 °C … 65 °C

Fuente de alimentación

9-30 V DC, máx. 1,7 vatios

9-30 V DC, máx. 1,7 vatios

Particularidades

Placa inalámbrica dual: WLAN y Bluetooth

Placa inalámbrica dual: WLAN y Bluetooth

Desde aquí accederá a los productos Bluetooth industrial para redes Ethernet.


Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020