HART

Wired HART

Equipos de proceso inteligentes

Con HART además de la señal de 4...20 mA tiene a su disposición otras funciones de parametrización y diagnóstico así como datos de proceso.

Regresar a Productos según protocolos

Categorías

  • Wired HART
    Wired HART

    Componentes HART con cable: multiplexor, separador, protección contra sobretensiones

La gama de productos HART de Phoenix Contact le ofrece experiencia de Ethernet, Modbus TCP/IP, PROFINET así como de la tecnología de protocolo HART. Nuestra participación activa en varios comités de normalización centrales permite que siempre podamos ofrecer una gama de productos garantizada totalmente actualizada. Conozca ahora nuestra familia de productos. Descubra cómo podemos conseguir que sus proyectos de automatización futuros tengan éxito.

Sus ventajas

  • Configuración eficiente de los equipos de campo y diagnóstico de estado gracias al acceso online
  • Integración de las informaciones HART en sistemas de ingeniería y gestión separados gracias a las soluciones de multiplexor HART
  • Aumento de la disponibilidad de la planta gracias a la detección preventiva de errores y averías

Acerca de HART

Señal HART modulada  

Señal HART integrada (Frequency Shift Keying)

Con más de dos décadas de experiencia en el duro entorno de las tecnologías de proceso, ya no es necesario que HART (Highway Addressable Remote Transducer) demuestre su papel pionero. En combinación con las soluciones de Phoenix Contact, podemos preparar su aplicación sin problemas para el progreso digital de las próximas décadas.

En todo el mundo ya se han instalado 40 millones de equipos con la señal HART integrada. En gran parte, esta señal todavía no se utiliza para aumentar la disponibilidad. Sin embargo, gracias a nuestra solución rentable a partir de ahora mismo merece la pena supervisar de forma continua sus equipos e instrumentos.

Infraestructura Wired HART

Componentes de infraestructura Wired HART  

Componentes de infraestructura Wired HART

Los productos de infraestructuras Wired HART se han diseñado para el uso en el armario de control o en el área Marshalling cerca del sistema de control. Además del mantenimiento directamente en el equipo, es posible la supervisión permanente sin que influya en el proceso continuo.

Además, le permitimos supervisar sus datos HART directamente en la sala de control. Esto solo le cuesta una pequeña parte de los costes de una intervención in situ.

Nuestra gama le ofrece múltiples funciones imprescindibles para una elevada disponibilidad en todo momento de su instalación.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020