Descripción | Idioma |
---|---|
PLCnext Engineer function blocks Versión: 9 |
inglés |
Descripción | Idioma |
---|---|
AnalogTechnology: para el registro y la evaluación de señales analógicas Versión: 4 |
inglés |
AXL_ComSerial: comunicación en serie con bornes de la línea de productos Axioline Versión: 3 |
inglés |
Modbus_RTU: comunicación mediante el protocolo Modbus/RTU Versión: 3 |
inglés |
Modbus_TCP: comunicación mediante el protocolo Modbus/TCP Versión: 2 |
inglés |
SBT_V3: para el intercambio de datos entre los sistemas de control y Safety Bridge. Bornes de seguridad V3 de Phoenix Contact Versión: 1 |
inglés |
ComSerial: para la comunicación serie Versión: 1 |
inglés |
DBFL_SQL: para bases de datos MSSQL y MySQL Versión: 1 |
inglés |
TempConversion: Registro y evaluación de módulos de temperatura Versión: 1 |
inglés |
Descripción | Idioma |
---|---|
AsynCom_STD: para la comunicación asíncrona Versión: 4 |
inglés |
AXL_PDI_STD: para el sistema Axioline Versión: 3 |
inglés |
CANbus_STD: para el respaldo y la comunicación con el bus CAN Versión: 4 |
inglés |
IOL_Basic_STD: para la comunicación asíncrona con los módulos IO-Link de Phoenix Contact Versión: 2 |
inglés |
Descripción | Idioma |
---|---|
AsynCom_PLCnext: para la comunicación asíncrona Versión: 4 |
inglés |
AXL_PDI_PLCnext: para el sistema Axioline Versión: 3 |
inglés |
CANbus_PLCnext: para el respaldo y la comunicación con el bus CAN Versión: 4 |
inglés |
IOL_Basic_PLCnext: para la comunicación asíncrona con los módulos IO-Link de Phoenix Contact Versión: 2 |
inglés |
PowerMeasurement_PLCnext: bloques de función para bornes de potencia de Phoenix Contact Versión: 1 |
inglés |
PN_Dev_Diag: Diagnóstico de E/S de dispositivos PROFINET Versión: 1 |
inglés |
"$pageName" en