El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Estaciones de recarga con un particular equilibro de CO₂ La empresa Velocity Aachen, junto con Pion Technology AG y Phoenix Contact, ha desarrollado una solución de carga en la que un sistema de cajas se utiliza con un equilibrio ecológico especial.

Sistemas de carga para electromovilidad con tecnología de cajas de hormigón

Visión general

  • La infraestructura de recarga para la electromovilidad no solo debe poseer una gran cobertura y ser funcional, sino que también debería satisfacer otros criterios ecológicos.
  • La empresa Velocity Aachen GmbH junto con Pion Technology AG ha implementado una solución en la que un sistema de cajas se utiliza en una estación de recarga con un equilibrio ecológico especial.
  • Para ello, se utiliza hormigón, un material que filtra el polvo fino, así como múltiples componentes de Phoenix Contact.
  • Muy pronto estarán disponibles hasta 1000 bicicletas eléctricas en el entorno urbano de Aquisgrán.

Perfil del cliente

La empresa Velocity Aachen GmbH desarrolla en colaboración con RWTH y varios socios industriales regionales un sistema de movilidad basado en el alquiler para el entorno urbano: de este modo, en los nodos intermodales de Aquisgrán se crea una infraestructura de recarga para bicicletas eléctricas y coches eléctricos. Los conductores de los coches eléctricos también pueden realizar el cambio a bicicletas eléctricas y, con ello, descargar el tráfico del centro de la ciudad.

Fuentes de alimentación de Phoenix Contact en cajas de control

Fuentes de alimentación de Phoenix Contact en cajas de control

Aplicación

Los vehículos eléctricos están de moda: estos contribuyen valiosamente a la transición energética y a la protección medioambiental. No obstante, la ampliación de la infraestructura de recarga necesaria sigue siendo lenta: las grandes inversiones y los tiempos de amortización prolongados disuaden a muchos inversores de comprometerse. La falta de una amplia infraestructura de recarga tiene de nuevo un efecto negativo en la idoneidad cotidiana de los vehículos eléctricos y además frena a muchos interesados. Una posible salida a este dilema la encontramos en el proyecto de Velocity Aachen en colaboración con la empresa Pion Technology AG de Hanau.

Las diferentes tarifas disponibles, desde la sencilla reserva estándar online hasta el abono anual para viajeros frecuentes, deben garantizar una oferta diferenciada y orientada al grupo objetivo. Con ello, Velocity Aachen logra satisfacer simultáneamente dos criterios de éxito de la electromovilidad: una elevada disponibilidad en combinación con un modelo de negocio viable. Para ello, es necesario que en todo momento las instalaciones se sometan a un mantenimiento cuidadoso y estén listas para el servicio.

Punto de recarga de hormigón también para coches eléctricos

Punto de recarga de hormigón también para coches eléctricos

Solución

"Hacemos a nuestros clientes una promesa de movilidad y damos mucha importancia a una alta disponibilidad de la planta", explica Dennis Brinckmann, director general de Velocity Aachen. "Puesto que la eficiencia energética es muy importante para nosotros, en este caso debe entrar en juego toda la tecnología, también la de nuestros proveedores."

La innovadora tecnología de cajas la aporta Pion Technology AG: con hormigón como material de caja para estaciones de recarga. Gracias a sus propiedades fotocatalíticas, este material filtra el polvo fino del aire ambiente.

Por lo tanto, las estaciones contribuyen de forma activa a una mejora de la atmósfera ambiental. El efecto se produce continuamente y no disminuye con el paso del tiempo. El polvo fino que se deposita sobre el hormigón se limpia de la superficie con la lluvia. En este caso, los fundadores de Velocity también confían en otra innovación de Pion: "Especialmente la unidad de caja con climatización automática en el sector de la tecnología de carga ofrece una elevada seguridad de los procesos", según comenta Brinckmann, "puesto que también con potencias de carga más elevadas no son necesarios elementos de refrigeración activos, que podrían fallar."

Control de carga

Control de carga CHARX control basic según IEC 61851 modo 3

Phoenix Contact también actúa para Pion como proveedor de sistemas para la tecnología de carga. "Cuando buscábamos un fabricante con amplios conocimientos en la electromovilidad nos pusimos en contacto con Phoenix Contact", recuerda Edgar Klug, directivo de Pion Technology AG. "Phoenix Contact nos ayuda en el ámbito de los sistemas de control exactamente como con los conectores de carga."

Además del soporte de las bicicletas eléctricas desarrollado especialmente para Velocity Aachen, el fabricante de Hanau también ofrece con el mismo diseño estaciones de recarga de modo 3 para coches eléctricos. Para ello se utiliza el CHARX control basic, un sistema de control de modo 3 compacto de Phoenix Contact que se basa en la norma IEC 61851. El sistema de control está instalado con ahorro de espacio en la base de la estación de recarga. Según la versión de la estación de recarga, ya sea con toma de carga para infraestructuras (según IEC 61851 caso de conexión B) o con un cable sujeto de forma fija (caso de conexión C), se utiliza una solución para placa de circuito impreso optimizada especialmente para este caso de aplicación. Para la integración de las estaciones de recarga en sistemas de facturación basados en la nube, Pion recurre a componentes de comunicación de Phoenix Contact.

Conclusión

Klug no revela la fórmula de la composición del hormigón, pero los costes de la arena, el cemento y el agua son notablemente inferiores a los conceptos de caja equivalentes hechos de metal o plástico. Los socios de proyecto, Brinckmann y Klug, están convencidos del éxito de su concepto de movilidad, y la respuesta del mercado hasta ahora les da la razón. Para ello es decisiva la combinación de las respectivas tecnologías. Un modelo de negocio viable, una infraestructura de recarga escalable y asequible, así como el equilibrio ecológico de los materiales utilizados constituyen un concepto global interesante que aumenta el atractivo y la aceptación de la electromovilidad.

Kontakt (es)