Lista de productos Soportes para pantalla DCS

Filtro

26 resultados

Caja para electrónica - DCS 5,7 M C O C 1 7035 - 2203172

Carcasa con pantalla de 5,7" en gris claro, ventana central, parte frontal lisa, formada por dos mitades, cuatro pantallas en el lado frontal con tornillos

Precio cliente:

Caja para electrónica - DCS 5,7 M C O BP C 7035 - 2203173

Carcasa con pantalla de 5,7" en gris claro, ventana central, parte frontal lisa, para paquete de baterías, formada por dos mitades, con tornillos y contactos de paquete de baterías

Precio cliente:

Caja para electrónica - DCS 5,7 M 1F RL W C 7035 - 2203174

Carcasa con pantalla de 5,7" gris claro, formada por dos mitades con tornillos, ventana central. Parte frontal de 1,1 mm con refuerzo, superficies de teclado a la izquierda y derecha con refuerzo para instalación mural

Precio cliente:

Caja para electrónica - DCS 5,7 L 1F R BP 1 7035 - 2203175

Carcasa con pantalla de 5,7" gris claro, formada por dos mitades, cuatro pantallas en el lado frontal con tornillos y contactos de paquete de baterías, ventana a la izquierda. Parte frontal de 1,1 mm con refuerzo, superficie de teclado a la derecha, con refuerzo para paquete de baterías

Precio cliente:

Caja para electrónica - DCS 5,7 L 1F R W C 7035 - 2203176

Carcasa con pantalla de 5,7" gris claro, formada por dos mitades con tornillos, ventana a la izquierda. Parte frontal de 1,1 mm con refuerzo, superficie de teclado a la derecha con refuerzo para instalación mural

Precio cliente:

Caja para electrónica - DCS 7 M C O C 1 7035 - 2203183

Carcasa con pantalla de 7" en gris claro, ventana central, parte frontal lisa, formada por dos mitades, cuatro pantallas en el lado frontal con tornillos

Precio cliente:

Caja para electrónica - DCS 7 M C O BP C 7035 - 2203184

Carcasa con pantalla de 7" en gris claro, ventana central, parte frontal lisa, para paquete de baterías, formada por dos mitades, con tornillos y contactos de paquete de baterías

Precio cliente:

Caja para electrónica - DCS 15 M C O C C 7035 - 2203189

Carcasa con pantalla de 15" en gris claro, ventana central, parte frontal lisa, formada por dos mitades con tornillos

Precio cliente:

Caja para electrónica - DCS 15 M C O SLV C 7035 - 2203190

Carcasa con pantalla de 15" en gris claro, ventana central, parte frontal lisa, con rendijas de ventilación, sección para chapa plegada para tecnología de conexión y alojamiento VESA formada por dos mitades con tornillos

Precio cliente:

Caja para electrónica - DCS 15 M C O S C 7035 - 2203191

Carcasa con pantalla de 15" en gris claro, ventana central, parte frontal lisa, con sección para chapa plegada para tecnología de conexión formada por dos mitades con tornillos

Precio cliente:
26 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020